17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マニホールドAD

通常単価(税別)
16,96218,023
税込単価
18,65819,825
通常出荷日:4日目

【材質】・アルミ・真鍮・樹脂

  • 材質1
    アルミ
  • 材質2
    真鍮
  • 材質3
    樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

対応冷媒

質量(g)

最小発注数量
198-2136
4991756339840
R12・R22対応
1100.000
1個
198-0650
4991756339857
R32・R410A対応
1410.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,023
( 19,825 )
4日目
16,962
( 18,658 )
4日目

詳細情報

基本情報

【材質】
・アルミ・真鍮・樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マニホールドADのレビュー
この商品のレビューはありません

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト