17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

R407C・R134a他用タイタンマニホールドキット

通常単価(税別)
62,007
税込単価
68,208
通常出荷日:4日目

【特長】・頑丈な回転フックです・耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正...

詳細を確認
  • トラスココード
    198-0601
  • JANコード
    4991756337907
  • 質量(g)
    530.000
  • 材質1
    アルミ
  • 材質2
    真鍮
  • 材質3
    樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

Y40921C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Y40921Cの仕様・寸法情報

トラスココード
198-0601
JANコード
4991756337907
質量(g)
530.000
材質1
アルミ
材質2
真鍮
材質3
樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
Y40921C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,007
( 68,208 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頑丈な回転フックです
・耐衝撃性に優れた強化クリスタルゲージ、ゼロ調節ねじで0点調整し、常に正しい圧力を表示します
・圧力から冷媒温度がわかる飽和温度目盛付きです
・針ぶれ防止技術採用で正確に指針です
・強度と耐久性に優れ軽量なアルミ鍛造ボディです
・1回転半で流量全開になる大きくて回しやすいハンドルです
・サイドグラスにより冷媒の流動、充填・回収中の冷媒の状態の確認が可能です
・全ポートに100メッシュフィルタ内蔵でスラッジなどのゴミの侵入を防止します
【材質】
・アルミ
・真鍮
・樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

R407C・R134a他用タイタンマニホールドキットの型番Y40921Cのページです。 型番Y40921Cに関する仕様情報を記載しております。
R407C・R134a他用タイタンマニホールドキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
R407C・R134a他用タイタンマニホールドキット
R32・R410A用タイタンマニホールドキット
R407C等用マニホールドキット
R32、R410A用ミニマニホールドキット(ボールバルブ式、92CM)
R32、R410A用ミニマニホールドキット(ボールバルブ式152CM)
R410A等用ブルート2マニホールドキット
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格62,00761,10843,13517,34819,27598,229
通常出荷日4日目4日目4日目5日目5日目1日目
トラスココード198-0601198-0647198-0651573-9906566-6375197-9063
JANコード499175633790749917563378914991756337884499175638036149917563803784991756337952
質量(g)530.0002800.0001194.000593.000593.0005000.0
材質1アルミアルミアルミアルミアルミアルミ
材質2真鍮真鍮真鍮真鍮真鍮真鍮

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト