ファクトリーサプライ用品技術窓口

エコセーバー隼HAYABUSA

通常単価(税別)
193,608
税込単価
212,969
通常出荷日:1日目

【特長】・特定不活性ガス回収可能です。・特定不活性ガス(R32・R1234yf・R1234ze)全対応...

詳細を確認
  • トラスココード
    347-0853
  • JANコード
    4991756350289
  • 質量(g)
    11600.0
  • 材質1
    鋼材
  • 材質2
    樹脂
  • 材質3
  • 奥行(mm)
    270
  • 高さ(mm)
    360
  • 幅(mm)
    380

ご注意

  • フロートセンサーなしボンベを使用する場合、質量検知式過充填防止デジタルスケールを併用してください。
  • 通商産業省告示第139号に基づく適合
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ES8823
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ES8823の仕様・寸法情報

トラスココード
347-0853
JANコード
4991756350289
質量(g)
11600.0
材質1
鋼材
材質2
樹脂
材質3
奥行(mm)
270
高さ(mm)
360
幅(mm)
380
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ES8823
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
193,608
( 212,969 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・特定不活性ガス回収可能です。
・特定不活性ガス(R32・R1234yf・R1234ze)全対応です。
【用途】
・家庭用・大型業務用冷蔵庫、ルームエアコン、パッケージエアコン、大型業務用冷凍空調機器、カーエアコンなどの修理時・廃棄時のフロン回収に。
【材質】
・鋼材
・樹脂
・銅
【セット内容】
・1/4インチボールバルブ付チャージングホース152cm×1本(赤)
・1/4インチチャージングホース152cm×1本(青)
・R410A用ホースアダプタ5/16インチメス×1/4インチオス
・フィルタドライヤ032F
・セーフティケーブル●電源コード●プラグアダプタ●耐圧・気密試験成績書

ご注意

  • フロートセンサーなしボンベを使用する場合、質量検知式過充填防止デジタルスケールを併用してください。
  • 通商産業省告示第139号に基づく適合
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エコセーバー隼HAYABUSAの型番ES8823のページです。 型番ES8823に関する仕様情報を記載しております。
エコセーバー隼HAYABUSAのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エコセーバー隼HAYABUSA
エコセーバーV240SP
R410A等用ブルート2マニホールドキット
フロン回収・再生装置 エコサイクルオーロラII AR022A
R407C等用マニホールドキット
R32・R410A用タイタンマニホールドキット
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格193,608139,24098,229858,98743,13561,108
通常出荷日1日目1日目1日目5日目4日目4日目
トラスココード347-0853836-9083197-9063413-0924198-0651198-0647
JANコード499175635028949917563336334991756337952499175637047849917563378844991756337891
質量(g)11600.016300.05000.060000.01194.0002800.000
材質1鋼材鋼材アルミモータ、コンプレッサ:アルミアルミアルミ
材質2樹脂樹脂真鍮継手類:真鍮真鍮真鍮

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました