ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボールバルブ式マニホールドADキット R410A、R32 ケース付

通常単価(税別)
27,450
税込単価
30,195
通常出荷日:5日目

【特長】・ボールバルブ式で高効率、高作業性を実現しています・サイトグラス内蔵で冷媒の流動、充填・回収中...

詳細を確認
  • 接続口径
    5/16フレア(UNF1/2-20山)
  • 付属ケース
    あり
  • トラスココード
    566-6374
  • JANコード
    4991756380323
  • 質量(g)
    3550.000
  • 材質1
    アルミ
  • ゲージ径(mm)
    φ80
  • 高圧圧力計(MPa)
    -0.1~5.5
  • 低圧連成計(MPa)
    -0.1~3.5

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AM184C
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AM184Cの仕様・寸法情報

接続口径
5/16フレア(UNF1/2-20山)
付属ケース
あり
トラスココード
566-6374
JANコード
4991756380323
質量(g)
3550.000
材質1
アルミ
ゲージ径(mm)
φ80
高圧圧力計(MPa)
-0.1~5.5
低圧連成計(MPa)
-0.1~3.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
AM184C
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,450
( 30,195 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールバルブ式で高効率、高作業性を実現しています
・サイトグラス内蔵で冷媒の流動、充填・回収中の冷媒状態の確認が可能です
【材質】
・アルミ
・ボールバルブ式マニホールド本体
・5/16チャージングホース152cm×3本
・ケース

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールバルブ式マニホールドADキット R410A、R32 ケース付の型番AM184Cのページです。 型番AM184Cに関する仕様情報を記載しております。
ボールバルブ式マニホールドADキット R410A、R32 ケース付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールバルブ式マニホールドADキット R410A、R32 ケース付
マニホールドADキット R448A、R449A、R404A ケース付 92CM
デジタルMiniマニホールドMS-100
R32、R410A用ミニマニホールドキット(ボールバルブ式、92CM)
R32、R410A用ミニマニホールドキット(ボールバルブ式152CM)
ボールバルブ式Miniマニホールド
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格27,45024,14826,63017,34819,27511,910
通常出荷日5日目5日目4日目5日目5日目4日目
接続口径5/16フレア(UNF1/2-20山)1/4フレア(UNF7/16-20山)1/45/16フレア(UNF1/2-20山)5/16フレア(UNF1/2-20山)5/16”フレア(UNF1/2-20山)
付属ケースありあり収納バッグ---
トラスココード566-6374566-6372704-9569573-9906566-6375198-0605
JANコード499175638032349917563803544991756390766499175638036149917563803784991756342949
質量(g)3550.0003550.000680.0593.000593.000593.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました