ファクトリーサプライ用品技術窓口

リミットスケールLS50

通常単価(税別)
72,150
税込単価
79,365
通常出荷日:4日目

【特長】・電磁弁で充填を自動停止します【用途】・フロートセンサの無いボンベへのフロンガスの回収時や充填...

詳細を確認
  • トラスココード
    669-3680
  • JANコード
    4991756385038
  • 質量(g)
    4700.0
  • 電源(V)
    AC100/9Vアルカリ乾電池(計量のみ可能)
  • 測定精度(g)
    ±10(0~20kg)
  • 測定単位(g)
    2、5
  • 秤台寸法(mm)
    230×230

ご注意

  • 校正証明書(別途費用)をご要望の際はお問合せ下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

LS500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LS500の仕様・寸法情報

トラスココード
669-3680
JANコード
4991756385038
質量(g)
4700.0
電源(V)
AC100/9Vアルカリ乾電池(計量のみ可能)
測定精度(g)
±10(0~20kg)
測定単位(g)
2、5
秤台寸法(mm)
230×230
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
LS500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
72,150
( 79,365 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電磁弁で充填を自動停止します
【用途】
・フロートセンサの無いボンベへのフロンガスの回収時や充填時の測定に
【材質】
・9Vアルカリ乾電池
・LS50 ACアダプタ
・LS50 L型+ドライバー
・異径アダプタ1/4メス×5/16オス

ご注意

  • 校正証明書(別途費用)をご要望の際はお問合せ下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リミットスケールLS50の型番LS500のページです。 型番LS500に関する仕様情報を記載しております。
リミットスケールLS50のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リミットスケールLS50
チャージングスケールCS50-3
フロン回収・再生装置 エコサイクルオーロラII AR022A
エコセーバーV240SP
デジタルMiniマニホールドMS-100
ボールバルブ式マニホールドADキット R410A、R32 ケース付
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格72,15027,459858,987139,24026,63027,450
通常出荷日4日目1日目5日目1日目4日目5日目
トラスココード669-3680471-4248413-0924836-9083704-9569566-6374
JANコード499175638503849917563731104991756370478499175633363349917563907664991756380323
質量(g)4700.03000.060000.016300.0680.03550.000
電源(V)AC100/9Vアルカリ乾電池(計量のみ可能)-AC100AC100(50/60Hz)--
測定精度(g)±10(0~20kg)±5----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました