17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ワイヤレスチャージングスケール

通常単価(税別)
69,542
税込単価
76,496
通常出荷日:9日目

【特長】・フロンとCO2冷凍機両方に1台で対応できるため、費用負担を軽減できます。・専用アプリでチャー...

詳細を確認
  • トラスココード
    347-0855
  • JANコード
    4991756361674
  • 質量(g)
    2900.0
  • 材質1
    樹脂
  • 材質2

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

Y68864
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Y68864の仕様・寸法情報

トラスココード
347-0855
JANコード
4991756361674
質量(g)
2900.0
材質1
樹脂
材質2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
Y68864
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
69,542
( 76,496 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フロンとCO2冷凍機両方に1台で対応できるため、費用負担を軽減できます。
・専用アプリでチャージ量を確認できます。
【材質】
・樹脂
・鉄

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤレスチャージングスケールの型番Y68864のページです。 型番Y68864に関する仕様情報を記載しております。
ワイヤレスチャージングスケールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤレスチャージングスケール
デジタルMiniマニホールドMS-100
R410A等用ブルート2マニホールドキット
フロン回収・再生装置 エコサイクルオーロラII AR022A
R407C等用マニホールドキット
R32・R410A用タイタンマニホールドキット
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格69,54226,63098,229858,98743,13561,108
通常出荷日9日目4日目1日目5日目4日目4日目
トラスココード347-0855704-9569197-9063413-0924198-0651198-0647
JANコード499175636167449917563907664991756337952499175637047849917563378844991756337891
質量(g)2900.0680.05000.060000.01194.0002800.000
材質1樹脂樹脂アルミモータ、コンプレッサ:アルミアルミアルミ
材質2真鍮継手類:真鍮真鍮真鍮

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました