17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

3/8アンモニアチャージングホース1500cm

通常単価(税別)
82,582
税込単価
90,840
通常出荷日:9日目

アサダ社のマニホールドゲージ 3/8アンモニアチャージングホース1500cm シリーズです

  • トラスココード
    347-0872
  • JANコード
    4991756358377
  • ホース長さ(cm)
    1500

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

Y19550
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

Y19550の仕様・寸法情報

トラスココード
347-0872
JANコード
4991756358377
ホース長さ(cm)
1500
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
Y19550
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
82,582
( 90,840 )
9日目

詳細情報

基本情報

アサダ社のマニホールドゲージ 3/8アンモニアチャージングホース1500cm シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8アンモニアチャージングホース1500cmの型番Y19550のページです。 型番Y19550に関する仕様情報を記載しております。
3/8アンモニアチャージングホース1500cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8アンモニアチャージングホース1500cm
チャージングスケールCS50-3
R32、R410A用ミニマニホールドキット(ボールバルブ式、92CM)
R32、R410A用ミニマニホールドキット(ボールバルブ式152CM)
マニホールドADキット R448A、R449A、R404A ケース付 92CM
デジタルMiniマニホールドMS-100
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格82,58227,45917,34819,27524,14826,630
通常出荷日9日目1日目5日目5日目5日目4日目
トラスココード347-0872471-4248573-9906566-6375566-6372704-9569
JANコード499175635837749917563731104991756380361499175638037849917563803544991756390766
ホース長さ(cm)1500-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました