ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボールバルブ式Miniマニホールド

通常単価(税別)
11,910
税込単価
13,101
通常出荷日:4日目

【特長】・ボールバルブMiniマニホールド本体のみ【材質】・アルミ・真鍮・樹脂

  • 接続口径
    5/16”フレア(UNF1/2-20山)
  • トラスココード
    198-0605
  • JANコード
    4991756342949
  • 対応冷媒
    R32、R410A
  • 質量(g)
    593.000
  • 材質1
    アルミ
  • 材質2
    真鍮
  • 材質3
    樹脂
  • ゲージ径(mm)
    60
  • 低圧連成計(MPa)
    -0.1~3.5
  • 高圧連成計(MPa)
    -0.1~5.5

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AI186
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AI186の仕様・寸法情報

接続口径
5/16”フレア(UNF1/2-20山)
トラスココード
198-0605
JANコード
4991756342949
対応冷媒
R32、R410A
質量(g)
593.000
材質1
アルミ
材質2
真鍮
材質3
樹脂
ゲージ径(mm)
60
低圧連成計(MPa)
-0.1~3.5
高圧連成計(MPa)
-0.1~5.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
AI186
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,910
( 13,101 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボールバルブMiniマニホールド本体のみ
【材質】
・アルミ
・真鍮
・樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボールバルブ式Miniマニホールドの型番AI186のページです。 型番AI186に関する仕様情報を記載しております。
ボールバルブ式Miniマニホールドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボールバルブ式Miniマニホールド
デジタルMiniマニホールドMS-100
R32、R410A用ミニマニホールドキット(ボールバルブ式、92CM)
R32、R410A用ミニマニホールドキット(ボールバルブ式152CM)
ボールバルブ式マニホールドADキット R410A、R32 ケース付
マニホールドADキット R448A、R449A、R404A ケース付 92CM
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格11,91026,63017,34819,27527,45024,148
通常出荷日4日目4日目5日目5日目5日目5日目
接続口径5/16”フレア(UNF1/2-20山)1/45/16フレア(UNF1/2-20山)5/16フレア(UNF1/2-20山)5/16フレア(UNF1/2-20山)1/4フレア(UNF7/16-20山)
トラスココード198-0605704-9569573-9906566-6375566-6374566-6372
JANコード499175634294949917563907664991756380361499175638037849917563803234991756380354
対応冷媒R32、R410AR11、R12、R13、R22、R290、R32、134a、R404A、R410A、R407C、R408A、R409A、 R458A、R448A、R449A、R500、R502、R600、R407H、R463A、R463A-J、R513Aその他(約140種の冷媒を専用アプリから入れ替え追加可能)R32、R410AR32、R410A--
質量(g)593.000680.0593.000593.0003550.0003550.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロン回収用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト