ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ダイライト 薬品・食品用タンク 開放円筒型タンク N型 |
|
トヨックス ハイパートヨロンホース HPTタイプ |
|
エスコ 広口ポリエチレン製容器(中栓付き) 10L/20L【1~4個入り】 |
|
エスコ 100/200/300ml スプレー容器(キャップ付) |
【特長】・20mmピッチの可変棚でレイアウト自在【用途】・調理器具などの殺菌【材質】・本体:ステンレス...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
837,962円 ( 921,758円 ) | 19日目 |
878,780円 ( 966,658円 ) | 19日目 |
919,598円 ( 1,011,558円 ) | 19日目 |
960,416円 ( 1,056,458円 ) | 19日目 |
1,001,233円 ( 1,101,356円 ) | 19日目 |
1,042,051円 ( 1,146,256円 ) | 19日目 |
1,184,913円 ( 1,303,404円 ) | 19日目 |
1,225,731円 ( 1,348,304円 ) | 19日目 |
1,276,754円 ( 1,404,429円 ) | 19日目 |
【特長】
・20mmピッチの可変棚でレイアウト自在
【用途】
・調理器具などの殺菌
【材質】
・本体:ステンレスSUS304
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

八光電機
八光 カートリッジヒーター
0通常価格(税別):5,158円~

ワーゼフ
ラボジャッキ(ノブハンドル式)
4.1通常価格(税別):6,866円~

アズワン
シリコンゴムシート
4.5通常価格(税別):2,101円~

日本フイルター
フィルターハウジング NFH-Aシリーズ
5通常価格(税別):9,179円~

ハイロジック
アクリル板 透明 厚み:2~5mm
4.8通常価格(税別):1,060円~

光
ポリカーボネート樹脂板(UV剤入)
4.4通常価格(税別):507円~

ミスミ
ミスミ クリーンルーム用綿棒 クリーンルームCLASS10
0通常価格(税別):1,000円~

アズワン
タフテナー(強化タイプ)
0通常価格(税別):538円~

アズワン
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
0通常価格(税別):318円~