17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

乾燥機能付き長靴用オゾン殺菌庫 エキシマシリーズ(前向き)

通常単価(税別)
1,417,7222,663,291
税込単価
1,559,4942,929,620
通常出荷日:19日目

【特長】・タッチパネルで乾燥と殺菌をワンタッチ自動運転・長寿命:殺菌運転10000時間・水銀不使用で環...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    480
  • 高さ(mm)
    1850
  • 除菌対象
    長靴
  • 除菌方法
    オゾンガス
  • 材質1
    本体:ステンレスSUS304

ご注意

  • 設置は行いません(設置費は別途費用が掛かります)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
678-9811
947
99000.0
1個
678-9803
1229
112000.0
1個
678-9808
1511
136000.0
1個
678-9796
1793
153000.0
1個
678-9810
2458
230000.0
1個
678-9795
3022
270000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,417,722
( 1,559,494 )
19日目
1,498,734
( 1,648,607 )
19日目
1,579,747
( 1,737,722 )
19日目
1,721,519
( 1,893,671 )
19日目
2,217,722
( 2,439,494 )
19日目
2,663,291
( 2,929,620 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タッチパネルで乾燥と殺菌をワンタッチ自動運転
・長寿命:殺菌運転10000時間
・水銀不使用で環境にやさしい
・有害なNOx(窒素化合物)を生成しない
・独自の吹き出し方式と、収納器具設計により満載時でも庫内の隅々までオゾンガスが行き届きます
【用途】
・長靴の殺菌
【材質】
・本体:ステンレスSUS304

ご注意

  • 設置は行いません(設置費は別途費用が掛かります)
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

乾燥機能付き長靴用オゾン殺菌庫 エキシマシリーズ(前向き)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
乾燥機能付き長靴用オゾン殺菌庫 エキシマシリーズ(前向き)
乾燥機能付きオゾン殺菌庫 エキシマシリーズ
包丁まな板殺菌庫(乾燥無)
包丁まな板殺菌庫(乾燥付) DSシリーズ
テーブル殺菌庫 TKシリーズ
ピオニー テーブル殺菌庫TR90B
メーカーピオニーコーポレーションピオニーコーポレーションピオニーコーポレーションピオニーコーポレーションピオニーコーポレーションピオニーコーポレーション
通常価格1,417,722-830,380 -97,882 -329,924 -321,722 -328,101
通常出荷日19日目19日目8日目8日目8日目8日目
奥行(mm)480-----
高さ(mm)1850-----
除菌対象長靴-----
除菌方法オゾンガス-----
材質1本体:ステンレスSUS304本体:ステンレスSUS304----

クリーンオーブンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト