17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチクルーザー ツールボックス

通常単価(税別)
26,16645,238
税込単価
28,78349,762
通常出荷日:7日目

【特長】・仕事でもレジャーでも使える、卓越した強固なボディと充実した収納力で活躍します・シーンや用途に...

詳細を確認
  • 外形寸法(mm)間口
    560
  • フォレストグリーン
  • 有効内寸(mm)奥行
    332

ご注意

  • IP56適合製品でほこりや水の影響を受けにくい設計になっておりますが保証するものではございません。
  • 過度なほこりや雨中での放置はしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

外形寸法(mm)奥行

外形寸法(mm)高さ

耐荷重(kg)

有効内寸(mm)間口

有効内寸(mm)高さ

JANコード

質量(g)

トラスココード

材質1

材質2

最小発注数量
400
158
30
500
100
4549115277465
5430.000
538-7440
本体:樹脂 
-
1個
400
315
40
480
268
4549115277496
7060.000
538-7446
本体:樹脂 
-
1個
480
678
120
480
372
4549115277540
12490.000
538-7455
本体:樹脂
タイヤ:樹脂+ゴム材
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,166
( 28,783 )
7日目
32,028
( 35,231 )
7日目
45,238
( 49,762 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕事でもレジャーでも使える、卓越した強固なボディと充実した収納力で活躍します
・シーンや用途に合わせてツールボックスの組合せ・追加が可能で自分流にカスタマイズ出来ます
・ボックス同士を固定する左右2箇所のスタッチ装備で衝撃ズレ落下を防ぎます
・受注生産品です
【用途】
・工具の保管や輸送・搬出・搬入などに

ご注意

  • IP56適合製品でほこりや水の影響を受けにくい設計になっておりますが保証するものではございません。
  • 過度なほこりや雨中での放置はしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチクルーザー ツールボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト