17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロールグルーバー REX用

通常単価(税別)
151,519
税込単価
166,671
通常出荷日:1日目

【特長】・ねじ切機に搭載できるアタッチメント機構で現場での作業効率がアップします・SGP150A・スケ...

詳細を確認
  • JANコード
    4991756347647
  • トラスココード
    198-0592
  • 質量(g)
    12000.0
  • 材質1
    本体:鋼材
  • 材質2
    ローラ:鋼材
  • 材質3
    ハンドル:アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GR645-1
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GR645-1の仕様・寸法情報

JANコード
4991756347647
トラスココード
198-0592
質量(g)
12000.0
材質1
本体:鋼材
材質2
ローラ:鋼材
材質3
ハンドル:アルミ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
GR645-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
151,519
( 166,671 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ねじ切機に搭載できるアタッチメント機構で現場での作業効率がアップします
・SGP150A・スケジュール40(150A)まで加工可能です
・十字ハンドルにより送り量を微調整でき、精密な加工が可能です
・ブラケットを換える事で一部他社ねじ切機にも搭載可能です
【材質】
・本体:鋼材
・ローラ:鋼材
・ハンドル:アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロールグルーバー REX用の型番GR645-1のページです。 型番GR645-1に関する仕様情報を記載しております。
ロールグルーバー REX用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロールグルーバー REX用
水道・ガス管ねじ切り機 ビーバー50G 手動 BG50PT
ダイヘッド(水道・ガス管用)
水道・ガス管ねじ切り機ビーバー50GAT 2 SUS管仕様
水道・ガス管ねじ切り機ビーバー50GAT 2 丸のこ仕様
ロールグルーバー ビーバー用
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格151,519294,95479,888430,420465,509151,519
通常出荷日1日目8日目5日目8日目8日目1日目
JANコード49917563476474991756381450499175638162749917563814744991756381467-
トラスココード198-0592558-7449613-0922558-7452558-7451-
質量(g)12000.046000.08800.046000.046000.012000.0
材質1本体:鋼材アルミ鋳鉄アルミアルミ本体:鋼材
材質2ローラ:鋼材鋼材---ローラ:鋼材

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト