17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビーバー ステンレス管仕様

通常単価(税別)
240,162556,739
税込単価
264,178612,413
通常出荷日:8日目

アサダ社のねじ切り機(パイプマシン) ビーバー ステンレス管仕様 シリーズです

  • 電源(V)
    100
  • 手動/電動
    電動

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:11 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数

標準付属ダイヘッド

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

奥行(mm)

高さ(mm)

電源コード長さ(m)

幅(mm)

無負荷回転数(min[[の-1乗]])

最小発注数量
自動PT1/2~3/4・PT1~2・PT2 1/2~3
4991756162103
198-0614
74000.0
-
-
520
420
-
680
33
1個
自動1/2~1
4991756184167
198-0556
19000.0
アルミ
鋼材
317
320
2.7
400
52
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
556,739
( 612,413 )
8日目
240,162
( 264,178 )
8日目

詳細情報

基本情報

アサダ社のねじ切り機(パイプマシン) ビーバー ステンレス管仕様 シリーズです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビーバー ステンレス管仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビーバー ステンレス管仕様
水道・ガス管ねじ切り機ビーバー50GAT 2 SUS管仕様
水道・ガス管ねじ切り機ビーバー50GAT 2 丸のこ仕様
水道・ガス管ねじ切り機 ビーバー50G 手動 BG50PT
パイプマシンネジプロ 50AD ステンレス管仕様
パイプマシンネジプロ 25AD ステンレス管仕様
メーカーアサダアサダアサダアサダMCCコーポレーションMCCコーポレーション
通常価格240,162-430,420465,509294,954363,835224,734
通常出荷日8日目8日目8日目8日目19日目19日目
電源(V)100100100100--
手動/電動電動電動電動電動--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト