ファクトリーサプライ用品技術窓口

水道・ガス管ねじ切り機ビーバー50GAT 2 丸のこ仕様

通常単価(税別)
465,509
税込単価
512,060
通常出荷日:8日目

【特長】・手動のパイプカッタの代わりに、電動の『ねじ切機搭載型切断機丸のこ』を標準装備しています・主軸...

詳細を確認
  • 標準付属ダイヘッド
    自動PT1/2~3/4、PT1~2
  • 標準付属チェーザ
    AT1/2~3/4・AT1~2
  • JANコード
    4991756381467
  • トラスココード
    558-7451
  • 質量(g)
    46000.0
  • 材質1
    アルミ
  • 電源(V)
    100
  • ねじ切能力
    15A~50A(1/2B~2B)
  • 奥行(mm)
    435
  • 高さ(mm)
    360
  • 電源コード長さ(m)
    2.75
  • 幅(mm)
    570
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    38
  • 手動/電動
    電動

ご注意

  • 標準付属のチェーザは鋼管用です。
  • ステンレス管のねじ切りには、別販売品のハイスチェーザをご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BG50AM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BG50AMの仕様・寸法情報

標準付属ダイヘッド
自動PT1/2~3/4、PT1~2
標準付属チェーザ
AT1/2~3/4・AT1~2
JANコード
4991756381467
トラスココード
558-7451
質量(g)
46000.0
材質1
アルミ
電源(V)
100
ねじ切能力
15A~50A(1/2B~2B)
奥行(mm)
435
高さ(mm)
360
電源コード長さ(m)
2.75
幅(mm)
570
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
38
手動/電動
電動

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
BG50AM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
465,509
( 512,060 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手動のパイプカッタの代わりに、電動の『ねじ切機搭載型切断機丸のこ』を標準装備しています
・主軸受に高精度グリス封入ボールベアリングを採用し、主軸のガタつきなく、精密なねじの切削が可能です
・750Wの高出力モーターを搭載し、電源事情が悪い現場(低電圧)でもパワフルな切削が可能です
【用途】
・2インチ(50A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 標準付属のチェーザは鋼管用です。
  • ステンレス管のねじ切りには、別販売品のハイスチェーザをご使用ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

水道・ガス管ねじ切り機ビーバー50GAT 2 丸のこ仕様の型番BG50AMのページです。 型番BG50AMに関する仕様情報を記載しております。
水道・ガス管ねじ切り機ビーバー50GAT 2 丸のこ仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水道・ガス管ねじ切り機ビーバー50GAT 2 丸のこ仕様
水道・ガス管ねじ切り機ビーバー50GAT 2 SUS管仕様
水道・ガス管ねじ切り機 ビーバー50G 手動 BG50PT
ダイヘッド(水道・ガス管用)
ロールグルーバー REX用
ロールグルーバー ビーバー用
メーカーアサダアサダアサダアサダアサダアサダ
通常価格465,509430,420294,95479,888151,519151,519
通常出荷日8日目8日目8日目5日目1日目1日目
標準付属ダイヘッド自動PT1/2~3/4、PT1~2自動PT1/2~3/4、PT1~2手動PT1/2~2---
標準付属チェーザAT1/2~3/4・AT1~2AT1/2~3/4・AT1~2AT1/2~3/4・AT1~2---
JANコード49917563814674991756381474499175638145049917563816274991756347647-
トラスココード558-7451558-7452558-7449613-0922198-0592-
質量(g)46000.046000.046000.08800.012000.012000.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ切り機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました