ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリエステル金剛打ロープ ドラム巻

通常単価(税別)
214
税込単価
235
通常出荷日:5日目

【特長】・強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。・酸・ア...

詳細を確認
  • 包装形態
    ドラム巻
  • JANコード
    4903599340174
  • トラスココード
    474-4376
  • 線径(mm)
    9
  • 長さ(m)
    70
  • 材質1
    ポリエステル
  • 質量(g)
    3048.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RSX-N5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RSX-N5の仕様・寸法情報

包装形態
ドラム巻
JANコード
4903599340174
トラスココード
474-4376
線径(mm)
9
長さ(m)
70
材質1
ポリエステル
質量(g)
3048.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
RSX-N5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
214
( 235 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
・酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
【用途】
・各種結束、テント・タープ用など。
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリエステル金剛打ロープ ドラム巻の型番RSX-N5のページです。 型番RSX-N5に関する仕様情報を記載しております。
ポリエステル金剛打ロープ ドラム巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリエステル金剛打ロープ ドラム巻
ロープ ポリエステル金剛打ロープドラム巻 12mm
ロープ ポリエステル 3ツ打ち 16mm
ナイロン3ッ打ロ-プドラム巻
反射標識ロープ(3つ打タイプ)
ロープ ダイヤロープドラム巻 16mm G&G
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格214426614126 -29,280484
通常出荷日5日目5日目5日目5日目1日目5日目
包装形態ドラム巻ドラム巻ドラム巻ドラム巻ドラム巻ドラム巻
JANコード490359934017449035993407474903599340815-49035990635164903599340822
トラスココード474-4376569-0746569-1289-754-1457569-0787
線径(mm)91216-1216
長さ(m)701111001

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました