ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロープ ポリエステル 3ツ打ち 16mm

通常単価(税別)
614
税込単価
675
通常出荷日:5日目

【特長】・酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです【用途】...

詳細を確認
  • 包装形態
    ドラム巻
  • JANコード
    4903599340815
  • トラスココード
    569-1289
  • 引張強度(kN)
    22.94
  • 線径(mm)
    16
  • 長さ(m)
    1
  • ロープの打ち方
    3つ打
  • 材質1
    ポリエステル
  • 質量(g)
    6363.000

ご注意

  • 販売単位:1巻
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RS-N16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RS-N16の仕様・寸法情報

包装形態
ドラム巻
JANコード
4903599340815
トラスココード
569-1289
引張強度(kN)
22.94
線径(mm)
16
長さ(m)
1
ロープの打ち方
3つ打
材質1
ポリエステル
質量(g)
6363.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
RS-N16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
614
( 675 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです
【用途】
・各種結束、テント・タープ用など
【材質】
・ポリエステル

ご注意

  • 販売単位:1巻
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロープ ポリエステル 3ツ打ち 16mmの型番RS-N16のページです。 型番RS-N16に関する仕様情報を記載しております。
ロープ ポリエステル 3ツ打ち 16mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロープ ポリエステル 3ツ打ち 16mm
ロープ ポリエステル金剛打ロープドラム巻 12mm
ロープ ダイヤロープドラム巻 16mm G&G
ナイロン3ッ打ロ-プドラム巻
ナイロン3ッ打ロ-プドラム巻
ポリエステル金剛打ロープ ドラム巻
メーカーユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイクユタカメイク
通常価格614426484596126214
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
包装形態ドラム巻ドラム巻ドラム巻ドラム巻ドラム巻ドラム巻
JANコード490359934081549035993407474903599340822490359934061749035993406314903599340174
トラスココード569-1289569-0746569-0787569-1275569-0782474-4376
引張強度(kN)22.949.2129.4027.456.96-
線径(mm)1612161269

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト