17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロープ ビニロンロープドラム巻

通常単価(税別)
6,35113,816
税込単価
6,98615,198
通常出荷日:5日目

【特長】・手触りが良く扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです【用途】・各種結束、テント、...

詳細を確認
  • 包装形態
    ドラム巻
  • 材質1
    ビニロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

引張強度(kN)

線径(mm)

長さ(m)

質量(g)

最小発注数量
4903599067217
709-1890
6.86
9
70
3235.000
1個
4903599067224
709-0408
13.43
12
45
3693.000
1個
4903599067231
709-0402
0.88
3
200
1176.000
1個
4903599067200
709-0393
3.23
6
70
1336.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,285
( 14,614 )
5日目
13,816
( 15,198 )
5日目
7,697
( 8,467 )
5日目
6,351
( 6,986 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手触りが良く扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです
【用途】
・各種結束、テント、タープ用など
【材質】
・ビニロン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロープ ビニロンロープドラム巻のレビュー
この商品のレビューはありません

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト