ファクトリーサプライ用品技術窓口

ナイロン3ッ打ロ-プドラム巻

通常単価(税別)
596
税込単価
656
通常出荷日:5日目

【特長】・一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです【用途】・装飾用、ネ...

詳細を確認
  • 包装形態
    ドラム巻
  • JANコード
    4903599340617
  • トラスココード
    569-1275
  • 引張強度(kN)
    27.45
  • 線径(mm)
    12
  • 長さ(m)
    1
  • ロープの打ち方
    3つ打
  • 材質1
    ナイロン
  • 質量(g)
    4230.000

ご注意

  • 販売単位:1巻
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

RJ-N6
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RJ-N6の仕様・寸法情報

包装形態
ドラム巻
JANコード
4903599340617
トラスココード
569-1275
引張強度(kN)
27.45
線径(mm)
12
長さ(m)
1
ロープの打ち方
3つ打
材質1
ナイロン
質量(g)
4230.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
RJ-N6
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
596
( 656 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般の合成繊維の中で最も強度があり、摩擦とショックに非常に強いロープです
【用途】
・装飾用、ネット用、リード用等に
【材質】
・ナイロン

ご注意

  • 販売単位:1巻
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロン3ッ打ロ-プドラム巻の型番RJ-N6のページです。 型番RJ-N6に関する仕様情報を記載しております。
ナイロン3ッ打ロ-プドラム巻のレビュー
この商品のレビューはありません

ロープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト