17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FG作業台用 両手すり天場L

通常単価(税別)
67,30876,283
税込単価
74,03983,911
通常出荷日:4日目

【特長】・手すりの高さを900mm、1100mmどちらの高さでも使用する事ができる兼用手すりです。【用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • 詳細タイプ
    両手すり天板L
  • 材質1
    アルミ合金

ご注意

  • 手すりに体重をかけないようにしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

適合機種

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
FG(N)(C)(R)-5X125、FG(N)(C)(R)-5X150
4989247617706
383-2882
10100.0
1個
FG(N)(C)(R)-3675、FG(N)(C)(R)-3690、FG(N)(C)(R)-46100、FG(N)(C)(R)-46120
4989247617652
383-2912
8900.0
1個
FG(N)(C)-3690-30、FG(N)(C)-46120-30
4989247617690
383-2928
9100.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
76,283
( 83,911 )
4日目
67,308
( 74,039 )
4日目
67,443
( 74,187 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手すりの高さを900mm、1100mmどちらの高さでも使用する事ができる兼用手すりです。
【用途】
・作業台からの転落防止用に。
【材質】
・アルミ合金
【セット内容】
・FGN-YT4×1
・FGN-HT6×1
・FGN-KT3430×2
・FGN-STH×1
・FGN-STK×1

ご注意

  • 手すりに体重をかけないようにしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FG作業台用 両手すり天場Lのレビュー
この商品のレビューはありません

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト