17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ランドリ-リュック

通常単価(税別)
4,9655,613
税込単価
5,4626,174
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・屋内・屋外問わず、背負うことで洗濯物を楽に持ち運ぶことができます・前に抱えることで両手が使え...

詳細を確認
  • 間口(mm)
    370
  • 材質1
    綿(生地)・スチール(フレーム)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

高さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
200
400
グレー
4971660780327
580.000
457-6583
1個
250
500
ブラック
4971660780389
694.000
457-6582
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,965
( 5,462 )
1日目
5,613
( 6,174 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋内・屋外問わず、背負うことで洗濯物を楽に持ち運ぶことができます
・前に抱えることで両手が使え、洗濯物を取り出す際に屈まずに干せます
・上部は巾着構造のため、外へ持ち運ぶ際には中身を隠して持ち出せます
・開口部が広く、中身の出し入れがカンタン
・自立するため、床に置いても使用できます
【材質】
・生地:綿
・フレーム:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ランドリ-リュックのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト