ファクトリーサプライ用品技術窓口

作業台用ベース板【4個入り】

通常単価(税別)
18,238
税込単価
20,062
通常出荷日:4日目

【特長】・ベース板を付ける事で床面への設置面積が広くなり、特に床面がグレーチングなどの場合は安定して使...

詳細を確認
  • 適合機種
    FGN・FGC・FGR・FGK(スプリングキャスター、アジャスターとの併用不可)、UG型、DG型
  • JANコード
    4989247615504
  • トラスココード
    384-2279
  • 品名
    作業台用ベース板
  • 質量(g)
    800.0
  • 材質1
    本体:アルミ
  • 材質2
    底面:クロロプレンゴム
  • 高さ(mm)
    39
  • セット入数(個)
    4

ご注意

  • 適合機種以外の作業台では使用品でください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FG-BP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (4個入り)

FG-BPの仕様・寸法情報

適合機種
FGN・FGC・FGR・FGK(スプリングキャスター、アジャスターとの併用不可)、UG型、DG型
JANコード
4989247615504
トラスココード
384-2279
品名
作業台用ベース板
質量(g)
800.0
材質1
本体:アルミ
材質2
底面:クロロプレンゴム
高さ(mm)
39
セット入数(個)
4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FG-BP
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,238
( 20,062 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ベース板を付ける事で床面への設置面積が広くなり、特に床面がグレーチングなどの場合は安定して使用する事ができます。
・グレーチング上などでの設置が可能です。
【用途】
・床面がグレーチングなど用に。
【材質】
・本体:アルミ
・底面:クロロプレンゴム

ご注意

  • 適合機種以外の作業台では使用品でください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

作業台用ベース板の型番FG-BPのページです。 型番FG-BPに関する仕様情報を記載しております。
作業台用ベース板のレビュー
この商品のレビューはありません

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト