17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FG作業台用 天場三方手すり

通常単価(税別)
52,94957,949
税込単価
58,24463,744
通常出荷日:4日目

【特長】・手すりの高さを900mm、1100mmどちらの高さでも使用する事ができる兼用手すりです。【用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • 手すり
    天板三方手すり
  • 材質1
    アルミ合金

ご注意

  • 手すりに体重をかけないようにしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

適合機種

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
FG(N)(C)(R)-2550、FG(N)(C)(R)-2560、FG(N)(C)-2560-25、FG(N)(C)-2560-30、FG(N)(C)(R)-2570
4989247615511
383-2904
8300.0
1個
FG(N)(C)(R)-2650、FG(N)(C)(R)-2660、G(N)(C)-2670、FG(N)(C)(R)-3675、FG(N)(C)(R)-3690、FG(N)(C)-3690-25、FG(N)(C)-3690-30、FG(N)(C)(R)-46100、FG(N)(C)(R)-46120、FG(N)(C)-46120-25、FG(N)(C)-46120-30
4989247615528
383-2909
8600.0
1個
FG(N)(C)-2850、FG(N)(C)-2860、FG(N)(C)-2870、FG(N)(C)-3875、FG(N)(C)-3890、FG(N)(C)-48100、FG(N)(C)-48120
4989247615535
383-2863
9100.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,949
( 58,244 )
4日目
53,846
( 59,231 )
4日目
57,949
( 63,744 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手すりの高さを900mm、1100mmどちらの高さでも使用する事ができる兼用手すりです。
【用途】
・作業台からの転落防止用に。
【材質】
・アルミ合金
【セット内容】
・FGN-YT4×2
・FGN-HT8×1

ご注意

  • 手すりに体重をかけないようにしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FG作業台用 天場三方手すりのレビュー
この商品のレビューはありません

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト