17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FG作業台用 片手すり

通常単価(税別)
27,50028,847
税込単価
30,25031,732
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・手すりの高さを900mm、1100mmどちらの高さでも使用する事ができる兼用手すりです。【用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • 手すり
    片手すり
  • 材質1
    アルミ合金

ご注意

  • 手すりに体重をかけないようにしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

適合機種

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
G(N)(C)(R)-2550、FG(N)(C)(R)-2650、FG(N)(C)-2850、FG(N)(C)-2X50、FG(N)(C)(R)-2560、FG(N)(C)(R)-2660、FG(N)(C)-2860、FG(N)(C)(R)-2570、FG(N)(C)-2X60、FG(N)(C)-2670、FG(N)(C)-2870、FG(N)(C)-2X70
4989247615559
383-2893
3700.0
1個
FG(N)(C)-2560-25、HG-3690
4989247615566
383-2885
3800.0
1個
FG(N)(C)-2560-30
4989247615573
383-2903
3800.0
1個
FG(N)(C)(R)-5X125、FG(N)(C)(R)-5X150
4989247615610
383-2933
4000.0
1個
FG(N)(C)-3690-25、FG(N)(C)-46120-25、HG-46120
4989247615597
383-2906
4000.0
1個
FG(N)(C)-3690-30、FG(N)(C)-46120-30
4989247615603
383-2907
4000.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,500
( 30,250 )
2日目
28,148
( 30,963 )
4日目
28,148
( 30,963 )
4日目
28,847
( 31,732 )
2日目
28,706
( 31,577 )
4日目
28,706
( 31,577 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手すりの高さを900mm、1100mmどちらの高さでも使用する事ができる兼用手すりです。
【用途】
・作業台からの転落防止用に。
【材質】
・アルミ合金
【セット内容】
・FGN-YT4×1
・FGN-KT225×1

ご注意

  • 手すりに体重をかけないようにしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FG作業台用 片手すりのレビュー
この商品のレビューはありません

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト