17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

端部感知チェーン

通常単価(税別)
11,558
税込単価
12,714
通常出荷日:4日目

【特長】・落下防止や進入禁止用に最適です。【用途】・作業時の安全対策に・手すりに取り付けてご使用くださ...

詳細を確認
  • 適合機種
    FGN、FGC、FGRシリーズ作業台正面幅800mm用
  • トラスココード
    384-2281
  • 品名
    端部感知チェーン
  • 質量(g)
    450.0
  • 材質1
    チェーン、ナスカン:SUS
  • 材質2
    その他:鉄

ご注意

  • 片手すり、天板L手すり、片手すり天板Lには取付できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KC-8
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KC-8の仕様・寸法情報

適合機種
FGN、FGC、FGRシリーズ作業台正面幅800mm用
トラスココード
384-2281
品名
端部感知チェーン
質量(g)
450.0
材質1
チェーン、ナスカン:SUS
材質2
その他:鉄

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KC-8
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,558
( 12,714 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・落下防止や進入禁止用に最適です。
【用途】
・作業時の安全対策に
・手すりに取り付けてご使用ください。
【材質】
・チェーン、ナスカン:SUS
・その他:鉄

ご注意

  • 片手すり、天板L手すり、片手すり天板Lには取付できません。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

端部感知チェーンの型番KC-8のページです。 型番KC-8に関する仕様情報を記載しております。
端部感知チェーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
端部感知チェーン
作業台用アウトリガー
作業台用ベース板
PiCa FG用キャスター
連結式大型作業台用 オプション プロテクター
FG作業台用 手すり
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格11,55814,44818,23818,67346,48663,978
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
適合機種FGN、FGC、FGRシリーズ作業台正面幅800mm用FGN、FGC、FGR、FGKシリーズ(各種キャスター、アジャスターとの併用不可)FGN・FGC・FGR・FGK(スプリングキャスター、アジャスターとの併用不可)、UG型、DG型FGN・FGC・FGR・FGK-4段/FGN・FGC・FGR-5段DXL-150、DXL-200HG-3690
トラスココード384-2281384-2309384-2279542-5859754-3433566-1646
品名端部感知チェーン作業台用アウトリガー作業台用ベース板FG用背面キャスター--
質量(g)450.01000800.010002300.010000.0
材質1チェーン、ナスカン:SUS本体:アルミキャスター部:ゴムゴムアルミ合金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト