17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FG作業台用 片手すり天場L

通常単価(税別)
47,56858,975
税込単価
52,32564,873
通常出荷日:2日目~4日目

【特長】・手すりの高さを900mm、1100mmどちらの高さでも使用する事ができる兼用手すりです。【用...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連商品
  • 手すり
    片手すり天板L
  • 材質1
    アルミ合金

ご注意

  • 手すりに体重をかけないようにしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

適合機種

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
FG(N)(C)(R)-5X125、FG(N)(C)(R)-5X150
4989247617584
383-2930
8600.0
1個
FG(N)(C)(R)-2650、FG(N)(C)(R)-2660、FG(N)(C)-2670
4989247615986
383-2923
7300.0
1個
HG-3690
4989247617775
566-1640
7300.0
1個
FG(N)(C)(R)-3675、FG(N)(C)(R)-3690、FG(N)(C)(R)-46100、FG(N)(C)(R)-46120
4989247617539
383-2900
7500.0
1個
FG(N)(C)-3690-30、FG(N)(C)-46120-30
4989247617577
383-2889
7600.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
58,975
( 64,873 )
2日目
51,670
( 56,837 )
4日目
47,568
( 52,325 )
4日目
56,100
( 61,710 )
2日目
53,632
( 58,995 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手すりの高さを900mm、1100mmどちらの高さでも使用する事ができる兼用手すりです。
【用途】
・作業台からの転落防止用に。
【材質】
・アルミ合金
【セット内容】
・FGN-YT4×1
・FGN-HT6×1
・FGN-KT220×1
・FGN-STH×1

ご注意

  • 手すりに体重をかけないようにしてください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FG作業台用 片手すり天場Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FG作業台用 片手すり天場L
FG作業台用 天場L手すり
FG作業台用 片手すり
FG作業台用 天場三方手すり
FG作業台用 両手すり天場L
FG型作業台用 手すり
メーカーピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイションピカコーポレイション
通常価格47,568-43,590 -27,500 -52,949 -67,308 -28,875 -
通常出荷日2日目〜2日目〜2日目〜4日目4日目1日目〜
商品タイプ関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品
手すり片手すり天板L天板L手すり片手すり天板三方手すり--
材質1アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト