17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フレームカート折りたたみ式台車 CAC型用 ウレタンキャスター

通常単価(税別)
64,865
税込単価
71,352
通常出荷日:9日目

【特長】・ウレタンキャスターセットです【材質】・ウレタン製

  • トラスココード
    381-2726
  • 品名
    CACオプション
  • 質量(g)
    2.500
  • 材質1
    ウレタン製
  • セット入数(個)
    ブレーキツキ×2個、ブレーキ無し×2個入り

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

CAC-PQ125U
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CAC-PQ125Uの仕様・寸法情報

トラスココード
381-2726
品名
CACオプション
質量(g)
2.500
材質1
ウレタン製
セット入数(個)
ブレーキツキ×2個、ブレーキ無し×2個入り
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番
CAC-PQ125U
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,865
( 71,352 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ウレタンキャスターセットです
【材質】
・ウレタン製

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレームカート折りたたみ式台車 CAC型用 ウレタンキャスターの型番CAC-PQ125Uのページです。 型番CAC-PQ125Uに関する仕様情報を記載しております。
フレームカート折りたたみ式台車 CAC型用 ウレタンキャスターのレビュー
この商品のレビューはありません

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト