17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

FG作業台 手すり用 注意喚起カバー

通常単価(税別)
30,041
税込単価
33,045
通常出荷日:4日目

【特長】・工具なしで取付け可能です。・視認性を高め注意喚起を促します。【用途】・作業台Danchi(ダ...

詳細を確認
  • 適合機種
    FGN-TF25
  • JANコード
    4989247617980
  • トラスココード
    652-0901
  • 質量(g)
    3510.0
  • 材質1
    ポリ塩化ビニル
  • タイプ
    フルセット手すり

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

FGN-TF25YC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FGN-TF25YCの仕様・寸法情報

適合機種
FGN-TF25
JANコード
4989247617980
トラスココード
652-0901
質量(g)
3510.0
材質1
ポリ塩化ビニル
タイプ
フルセット手すり

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FGN-TF25YC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,041
( 33,045 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具なしで取付け可能です。
・視認性を高め注意喚起を促します。
【用途】
・作業台Danchi(ダンチ)手すり用。
【材質】
・ポリ塩化ビニル

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FG作業台 手すり用 注意喚起カバーの型番FGN-TF25YCのページです。 型番FGN-TF25YCに関する仕様情報を記載しております。
FG作業台 手すり用 注意喚起カバーのレビュー
この商品のレビューはありません

踏台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト