ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

工具(ローラーキャビネットタイプ)[72点]

通常単価(税別)
214,725円
税込単価
236,198円
通常出荷日:5日目

【特長】・人気のベーシックモデルのローラーキャビネットに、多彩に使える充実の入組をセットしました・9....

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

ケース色

最小発注数量
4989433985299
683-2195
ブラック
1個
4989433985305
683-2196
シルバー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
214,725円
( 236,198円 )
5日目
214,725円
( 236,198円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・人気のベーシックモデルのローラーキャビネットに、多彩に使える充実の入組をセットしました
・9.5sq.ラチェットハンドルは、BR390(90枚ギア)を採用しています
【用途】
・各種整備作業
【材質】
・本体:スチール
・9.5sq.ソケット(六角):8・10・12・13・14・17・19・21・22
・9.5sq.ディープソケット(六角):8・10・12・14
・9.5sq.クイックスピンナ
・9.5sq.エクステンションバー:75・150
・9.5sq.ユニバーサルジョイント

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工具(ローラーキャビネットタイプ)[72点]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工具(ローラーキャビネットタイプ)[72点]
工具[48点]
工具セット(両開きプラハードケースタイプ)(52点)
ハイメカツールセット[123点]
工具(片開きプラハードケースタイプ)[40点]
工具(片開きメタルケースタイプ)[43点]
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格214,725円86,132円78,325円407,590円55,335円64,290円
通常出荷日5日目5日目4日目5日目5日目5日目
質量(g)71000.011000.010500.0100000.04500.010000.0
ケース寸法(mm)奥行460210280470202200
ケース寸法(mm)高さ975150250910140170
ケース寸法(mm)間口680410445740385405
材質1本体:スチール本体:スチール本体:樹脂本体:スチールケース:樹脂工具:特殊鋼
よく一緒に購入される商品

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト