ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

工具[48点]

通常単価(税別)
86,132円
税込単価
94,745円
通常出荷日:5日目

【特長】・自動車整備・機械の整備に最適です。・持ち運びが楽なコンパクトサイズです。・収納時にハンドルが...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SK3482S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SK3482Sの仕様・寸法情報

JANコード
4989433985077
トラスココード
682-4135
質量(g)
11000.0
ケース寸法(mm)奥行
210
ケース寸法(mm)高さ
150
ケース寸法(mm)間口
410
ケース色
シルバー
材質1
本体:スチール
セット内容(点)
48
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SK3482S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
86,132円
( 94,745円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車整備・機械の整備に最適です。
・持ち運びが楽なコンパクトサイズです。
・収納時にハンドルが出っ張りません。
・ハンドル付キャリングトレイは本体から取り外して持ち運べる優れものです。
・ねじなどのパーツや小物など、こまごまとしたものを収納できる固定トレイ付です。
・スタイリッシュな片開きメタルケース EK-3 を採用。
・一部の工具がトレイに収納できます。
・(ホルダー類は入組点数に含んでおりません)
・9.5sq.ラチェットハンドルは、BR390(90枚ギア)を採用しています。
【用途】
・各種整備
【材質】
・本体:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工具[48点]の型番SK3482Sのページです。 型番SK3482Sに関する仕様情報を記載しております。
工具[48点]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工具[48点]
工具セット(両開きプラハードケースタイプ)(52点)
工具(片開きプラハードケースタイプ)[40点]
工具(片開きメタルケースタイプ)[43点]
工具(薄型収納メタルケースタイプ)[56点]
メカニキット(一般機械整備向け)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格86,132円78,325円55,335円64,290円110,622円204,776円
通常出荷日5日目4日目5日目5日目5日目5日目
JANコード498943398507749894339822674989433985251498943398508449894339850154989433985855
トラスココード682-4135553-2954683-0602682-4136683-1901696-3147
質量(g)11000.010500.04500.010000.020000.032000.0
ケース寸法(mm)奥行210280202200145145
ケース寸法(mm)高さ150250140170600630
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました