ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

工具(片開きメタルケースタイプ)[43点]

通常単価(税別)
64,290円
税込単価
70,719円
通常出荷日:5日目

【特長】・軽作業・サンデーメカニックに最適です。・持ち運びが楽なコンパクトサイズです。・小技の効いたパ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SK3435S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SK3435Sの仕様・寸法情報

JANコード
4989433985084
トラスココード
682-4136
質量(g)
10000.0
ケース寸法(mm)奥行
200
ケース寸法(mm)高さ
170
ケース寸法(mm)間口
405
ケース色
レッド
材質1
工具:特殊鋼
セット内容(点)
43
材質2
トレイ:樹脂
材質3
ケース:スチール
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SK3435S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
64,290円
( 70,719円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽作業・サンデーメカニックに最適です。
・持ち運びが楽なコンパクトサイズです。
・小技の効いたパーツ皿とキャリングトレイ付です。
・入組み内容を厳選し、要所を押さえたセット内容です。
・9.5sq.ラチェットハンドルは、BR390(90枚ギア)を採用しています。
【用途】
・軽作業・DIYに最適。
【材質】
・工具:特殊鋼
・トレイ:樹脂
・ケース:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工具(片開きメタルケースタイプ)[43点]の型番SK3435Sのページです。 型番SK3435Sに関する仕様情報を記載しております。
工具(片開きメタルケースタイプ)[43点]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工具(片開きメタルケースタイプ)[43点]
工具(片開きプラハードケースタイプ)[40点]
工具(薄型収納メタルケースタイプ)[56点]
工具[48点]
工具セット(両開きプラハードケースタイプ)(52点)
メカニキット(一般機械整備向け)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格64,290円55,335円110,622円86,132円78,325円204,776円
通常出荷日5日目5日目5日目5日目4日目5日目
JANコード498943398508449894339852514989433985015498943398507749894339822674989433985855
トラスココード682-4136683-0602683-1901682-4135553-2954696-3147
質量(g)10000.04500.020000.011000.010500.032000.0
ケース寸法(mm)奥行200202145210280145
ケース寸法(mm)高さ170140600150250630
よく一緒に購入される商品

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました