ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

工具(薄型収納メタルケースタイプ)[56点]

通常単価(税別)
110,622円
税込単価
121,684円
通常出荷日:5日目

【特長】・さまざまな空間に自在にフィットする壁掛けタイプのケースを採用した工具セットです。・スライドシ...

詳細を確認
  • 壁の材質や構造により壁を補強する必要があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SK3561SS
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SK3561SSの仕様・寸法情報

JANコード
4989433985015
トラスココード
683-1901
質量(g)
20000.0
ケース寸法(mm)奥行
145
ケース寸法(mm)高さ
600
ケース寸法(mm)間口
600
ケース色
シルバー×ブラック
材質1
工具:特殊鋼
セット内容(点)
56
材質2
ケース本体:スチール
材質3
ケースシャッター:樹脂
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SK3561SS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
110,622円
( 121,684円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さまざまな空間に自在にフィットする壁掛けタイプのケースを採用した工具セットです。
・スライドシャッター(施錠可能)により、大切な工具を守ります。鍵は別売です。
・(鍵別売)
・ケースに製品の影絵を施し、工具の管理にも便利です。
・スライドシャッター(施錠可能)により、大切な工具を守ります。
・ケースに製品の影絵を施し、工具の管理に便利です。
・アンカーによる施工で壁掛けが可能です。
・9.5sq.ラチェットハンドルは、BR390(90枚ギア)を採用しています。
【用途】
・自動車・機械整備用
【材質】
・工具:特殊鋼
・ケース本体:スチール
・ケースシャッター:樹脂

ご注意

  • 壁の材質や構造により壁を補強する必要があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工具(薄型収納メタルケースタイプ)[56点]の型番SK3561SSのページです。 型番SK3561SSに関する仕様情報を記載しております。
工具(薄型収納メタルケースタイプ)[56点]のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工具(薄型収納メタルケースタイプ)[56点]
工具(片開きメタルケースタイプ)[43点]
工具[48点]
工具セット(両開きプラハードケースタイプ)(52点)
工具(片開きプラハードケースタイプ)[40点]
メカニキット(一般機械整備向け)
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格110,622円64,290円86,132円78,325円55,335円204,776円
通常出荷日5日目5日目5日目4日目5日目5日目
JANコード498943398501549894339850844989433985077498943398226749894339852514989433985855
トラスココード683-1901682-4136682-4135553-2954683-0602696-3147
質量(g)20000.010000.011000.010500.04500.032000.0
ケース寸法(mm)奥行145200210280202145
ケース寸法(mm)高さ600170150250140630
よく一緒に購入される商品

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました