ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

工具(片開きプラハードケースタイプ)[40点]

通常単価(税別)
50,035
税込単価
55,039
通常出荷日:5日目

【特長】・入組内容を厳選し、要所をおさえたセット内容です・9.5sq.ラチェットハンドルは、BR390...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SK3402PS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SK3402PSの仕様・寸法情報

JANコード
4989433985251
トラスココード
683-0602
質量(g)
4500.0
ケース寸法(mm)奥行
202
ケース寸法(mm)高さ
140
ケース寸法(mm)間口
385
ケース色
レッド
材質1
ケース:樹脂
セット内容(点)
40
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SK3402PS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
50,035
( 55,039 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・入組内容を厳選し、要所をおさえたセット内容です
・9.5sq.ラチェットハンドルは、BR390(90枚ギア)を採用しています
【用途】
・機械・車両整備
【材質】
・ケース:樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工具(片開きプラハードケースタイプ)[40点]の型番SK3402PSのページです。 型番SK3402PSに関する仕様情報を記載しております。
工具(片開きプラハードケースタイプ)[40点]のレビュー
この商品のレビューはありません

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト