ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

メカニキット(一般機械整備向け)

通常単価(税別)
204,776円
税込単価
225,254円
通常出荷日:5日目

【特長】・一般機械整備向けに入組品を吟味したセット内容で、保守・点検用に最適です。・壁掛けタイプのケー...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

MK83
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

MK83の仕様・寸法情報

JANコード
4989433985855
トラスココード
696-3147
質量(g)
32000.0
ケース寸法(mm)奥行
145
ケース寸法(mm)高さ
630
ケース寸法(mm)間口
1125
ケース色
シルバー
材質1
本体:スチール
セット内容(点)
76
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MK83
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
204,776円
( 225,254円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般機械整備向けに入組品を吟味したセット内容で、保守・点検用に最適です。
・壁掛けタイプのケースを採用した工具セットで、スペースを有効に活用できます。
・ケースに製品の影絵が施してあるので、使用中の工具が一目で分かり、収納時も簡単に戻すことができます。
・スライドシャッター(施錠可能)採用により、大切な工具を守ります。鍵は別売です。
【用途】
・産業機械整備
【材質】
・本体:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

メカニキット(一般機械整備向け)の型番MK83のページです。 型番MK83に関する仕様情報を記載しております。
メカニキット(一般機械整備向け)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メカニキット(一般機械整備向け)
工具セット(両開きプラハードケースタイプ)(52点)
工具(片開きプラハードケースタイプ)[40点]
工具[48点]
工具(片開きメタルケースタイプ)[43点]
工具(薄型収納メタルケースタイプ)[56点]
メーカーKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格204,776円78,325円55,335円86,132円64,290円110,622円
通常出荷日5日目4日目5日目5日目5日目5日目
JANコード498943398585549894339822674989433985251498943398507749894339850844989433985015
トラスココード696-3147553-2954683-0602682-4135682-4136683-1901
質量(g)32000.010500.04500.011000.010000.020000.0
ケース寸法(mm)奥行145280202210200145
ケース寸法(mm)高さ630250140150170600
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました