17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンドラベラー ラベル【100個入り】

通常単価(税別)
13,16915,497
税込単価
14,48617,047
通常出荷日:5日目

【特長】・スーパー、小売店の表示、食品の期限表示として幅広く活躍するラベルです

  • 質量(g)
    4170.0
  • ラベルサイズ(mm)
    12.0×21.6
  • ラベル数(枚)
    1000
  • 適合ラベラー
    WA1003514、WA1003515

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

印字

トラスココード

JANコード

最小発注数量
白無地強粘
609-6343
4993191295194
1パック

100個入り

黄ベタ強粘
609-6342
4993191295255
1パック

100個入り

赤二本線強粘
609-6340
4993191295316
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,169
( 14,486 )
5日目
15,497
( 17,047 )
5日目
13,169
( 14,486 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スーパー、小売店の表示、食品の期限表示として幅広く活躍するラベルです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドラベラー ラベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドラベラー ラベル
SA用ベル (強粘)
剥離機"シールメイトEX II"
ハンドラベラーインクローラー
ハンドラベラーラベル
ハンドラベラー
メーカーサトーサトーサトーサトーサトーサトー
通常価格13,169-20,560 -37,5931,64511,55011,916 -
通常出荷日5日目4日目1日目1日目1日目1日目〜
質量(g)4170.060.0001600.0150.000--
ラベルサイズ(mm)12.0×21.6-----
ラベル数(枚)1000---1000-
適合ラベラーWA1003514、WA1003515-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラベラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト