ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

503×503×8mmスライダーパネル
エスコ
リンクストッパー
リンテック21
足場台 (脚部伸縮式)
トラスコ中山
  • <
  • >

消火器ハンガー Y-FS003

通常単価(税別)
2,256円
税込単価
2,482円
通常出荷日:4日目

【特長】・クランプ式なので簡単に取り付け使用してください・自在クランプなので縦・横どちらにもご使用にな...

詳細を確認
  • JANコード
    4560416130938
  • 質量(g)
    500.000
  • トラスココード
    683-1739
  • 材質
    スチール製、プレート:PVC

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

Y-FS003
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

Y-FS003の仕様・寸法情報

JANコード
4560416130938
質量(g)
500.000
トラスココード
683-1739
材質
スチール製、プレート:PVC

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
Y-FS003
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,256円
( 2,482円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クランプ式なので簡単に取り付け使用してください
・自在クランプなので縦・横どちらにもご使用になれます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

消火器ハンガー Y-FS003の型番Y-FS003のページです。 型番Y-FS003に関する仕様情報を記載しております。
消火器ハンガー Y-FS003のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消火器ハンガー Y-FS003
消火器ハンガー
消火器スタンド
消火器カバー
消火器置場
ABC粉末消火器 蓄圧式
メーカーYUYPROつくし工房テラモトトラスコ中山YUYPRO日本ドライケミカル
通常価格2,256円4,347円 -13,393円4,400円 -3,807円 -12,814円
通常出荷日4日目2日目〜1日目1日目〜4日目5日目
JANコード4560416130938-----
質量(g)500.000-----
トラスココード683-1739-----
材質スチール製、プレート:PVC-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

消火器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました