ファクトリーサプライ用品技術窓口

単能型トルクドライバー PRO1350FH

通常単価(税別)
13,210円
税込単価
14,531円
通常出荷日:1日目

【特長】・六角レンチで事前に指定トルクに設定して使用します。・意図せず設定トルクが変わってしまう事がな...

詳細を確認
  • JANコード
    4010886950036
  • トラスココード
    693-9685
  • トルク調整範囲(N・m)
    2.5~13.5
  • 差込角(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    140
  • 質量(g)
    230.000
  • 材質1
    樹脂

ご注意

  • 使用時には、お客様でのトルク値設定が必要です。
  • ご自身でトルク設定いただく場合は、別途トルクチェッカ―の購入が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2927780
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2927780の仕様・寸法情報

JANコード
4010886950036
トラスココード
693-9685
トルク調整範囲(N・m)
2.5~13.5
差込角(mm)
6.35
全長(mm)
140
質量(g)
230.000
材質1
樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2927780
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,210円
( 14,531円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角レンチで事前に指定トルクに設定して使用します。
・意図せず設定トルクが変わってしまう事がなくトルク管理がしやすいです。
・独時のスリッピング機構により設定トルク値に達すると空転するのでオーバートルクを防げます。
・丈夫で高い品質のトルクドライバーです。
・エルゴノミックデザインのハンドルで握りやすいです。
・軽量モデルです。
【用途】
・電子機器組立、メンテナンス関連。
【材質】
・樹脂

ご注意

  • 使用時には、お客様でのトルク値設定が必要です。
  • ご自身でトルク設定いただく場合は、別途トルクチェッカ―の購入が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単能型トルクドライバー PRO1350FHの型番2927780のページです。 型番2927780に関する仕様情報を記載しております。
単能型トルクドライバー PRO1350FHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単能型トルクドライバー PRO1350FH
ESD単能型トルクドライバー
ESDプレセット型トルクドライバー ESDタイプ:ハンドル付
単能型トルクドライバー
トルクドライバー(プリセット型)
3.0-6.0Nm トルクドライバー(プリセット型)
メーカーGEDOREGEDOREGEDOREGEDOREエスコエスコ
通常価格13,210円12,542円16,651円17,390円 -11,192円16,066円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード401088695003640108869500740701936219251---
トラスココード693-9685693-9686855-6967---
トルク調整範囲(N・m)2.5~13.52.5~13.5----
差込角(mm)6.356.35-6.35--
全長(mm)140140----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリセット形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました