17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

単能型トルクドライバー

通常単価(税別)
17,35321,314
税込単価
19,08823,445
通常出荷日:1日目

【特長】・六角レンチで事前に指定トルクに設定して使用します。・意図せず設定トルクが変わってしまう事がな...

詳細を確認
  • 差込角(mm)
    6.35
  • 材質1
    アルミニウム

ご注意

  • 使用時には、お客様でのトルク値設定が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

トルク調整範囲(N・m)

全長(mm)

質量(g)

最小発注数量
4002805921647
693-9683
2.5~13.6
137
325.000
1個
4002805921630
693-9682
0.5~4.0
127
280.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,314
( 23,445 )
1日目
17,353
( 19,088 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・六角レンチで事前に指定トルクに設定して使用します。
・意図せず設定トルクが変わってしまう事がなくトルク管理がしやすいです。
・アルミニウムで非常に軽く、正確なトルクで締め付けができます。
・独時のスリッピング機構により設定トルク値に達すると空転するのでオーバートルクを防げます。
・何度も同じトルクで締め付けを行う際に非常に便利です。
【用途】
・電子機器組立、ミリタリー関連。
【材質】
・アルミニウム

ご注意

  • 使用時には、お客様でのトルク値設定が必要です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

単能型トルクドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
単能型トルクドライバー
ESD単能型トルクドライバー
単能型トルクドライバー PRO1350FH
トルクドライバー(プリセット型)
3.0-6.0Nm トルクドライバー(プリセット型)
[ESD]アジャスタブル型トルクドライバーEA550MT-11、12
メーカーGEDOREGEDOREGEDOREエスコエスコエスコ
通常価格17,353-14,38713,18311,19216,06629,514
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目3日目
差込角(mm)6.356.356.35---
材質1アルミニウム樹脂樹脂---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プリセット形トルクドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト