17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

トルクレンチ

通常単価(税別)
15,52239,799
税込単価
17,07443,779
通常出荷日:11日目

【特長】・上下2つのスケールでトルク設定が簡単です・プッシュリリース装備でソケット外れ防止します・フィ...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 11日以内

    型番リスト

    表示件数

    トルク調整範囲(N・m)

    差込角(mm)

    最小目盛(N・m)

    全長(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    100~500
    19
    4
    820
    4573271133402
    4300.000
    232-1140
    1個
    12~60
    9.5
    0.5
    370
    4573271133501
    1000.000
    232-1169
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    39,799
    ( 43,779 )
    11日目
    15,522
    ( 17,074 )
    11日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・上下2つのスケールでトルク設定が簡単です
    ・プッシュリリース装備でソケット外れ防止します
    ・フィット感のあるグリップです
    ・再校正可能と2年保証で安心して作業が行えます

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    トルクレンチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト