ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチトルクレンチ

通常単価(税別)
30,496円~34,960円
税込単価
33,546円~38,456円
通常出荷日:9日目

【特長】・差し替え式で先端をスパナに替えれます【用途】・トルク管理に

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    トルク調整範囲(N・m)

    差込角(mm)

    最小目盛(N・m)

    全長(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    12~60
    9.5
    0.5
    345
    4573271133419
    850.000
    540-7884
    1個
    40~200
    12.7
    1
    530
    4573271133426
    1600.000
    540-7906
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    30,496円
    ( 33,546円 )
    9日目
    34,960円
    ( 38,456円 )
    9日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・差し替え式で先端をスパナに替えれます
    【用途】
    ・トルク管理に

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    マルチトルクレンチのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マルチトルクレンチ
    トルクレンチ 730FIX/5
    トルクレンチ引掛スパナセット
    2- 6Nm 1/4sq [ラチェット式]トルクレンチ
    配管継手/分水栓用トルクレンチセット
    グリップ付プリセット形トルクレンチ N-GLK
    メーカープロクソンスタビレー旭金属工業エスコトップ工業中村製作所
    通常価格30,496円-118,334円61,684円 -19,238円126,144円15,891円 -
    通常出荷日9日目4日目1日目1日目1日目3日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    プリセット形トルクレンチ・プリロック形トルクレンチカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト