ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

小形真空式搬送装置 シングルタイプ

通常単価(税別)
785,176円~960,368円
税込単価
863,694円~1,056,405円
通常出荷日:9日目

【特長】・真空源・電源内蔵でホース&コードレスのため、場所を選ばず使用が可能です

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

仕様

最小発注数量
4544554013674
405-1728
吊上能力80kg(標準形)
1個
4544554013681
405-1804
吊上能力80kg(遠隔操作)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
785,176円
( 863,694円 )
9日目
960,368円
( 1,056,405円 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・真空源・電源内蔵でホース&コードレスのため、場所を選ばず使用が可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小形真空式搬送装置 シングルタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
小形真空式搬送装置 シングルタイプ
ダイアフラム式真空ポンプ
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ(ケミカルタイプ)
真空ポンプ DCコンプレッサ兼用タイプ
直結型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ)
真空ポンプ専用タイプ VCK0120
メーカーカネテックマールスアルバック機工日東工器アルバック機工日東工器
通常価格785,176円-38,000円 -244,679円30,069円188,999円 -34,759円
通常出荷日9日目4日目5日目11日目1日目〜19日目
高さ(mm)284-----
直径(mm)Φ225-----
質量(g)14000.0-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト