ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS規格すきまゲージリーフB型

通常単価(税別)
1,986円~11,706円
税込単価
2,185円~12,877円
通常出荷日:7日目

【特長】・他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。・JIS...

詳細を確認

    ご注意

    • キズ・折れ曲がり・サビが非常に発生しやすくなっております。取り扱いには十分お気をつけ下さい。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 44 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:16 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数

    リーフ厚さ

    (mm)

    リーフ枚数

    リーフ幅

    (mm)

    JIS B 7524-2008

    リーフ形状

    リーフ長

    (mm)

    リーフ材質

    セット/単品

    JANコード

    トラスココード

    材質1

    質量(g)

    メーカーコード

    枚数(枚)

    厚さ(mm)

    精度(mm)

    重量

    (g)

    精度

    (mm)

    材質詳細

    長さ(mm)

    幅の反り

    (mm)

    最小発注数量
    0.01
    1
    12.7
    ○
    B型
    75
    鋼
    単品
    4571117138017
    838-0654
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4
    ±0.003
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.02
    1
    12.7
    ○
    B型
    75
    鋼
    単品
    4571117138024
    838-0655
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4
    ±0.003
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.03
    1
    12.7
    ○
    B型
    75
    鋼
    単品
    4571117138031
    838-0656
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4
    ±0.003
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.05
    1
    12.7
    ○
    B型
    75
    鋼
    単品
    4571117138055
    838-0658
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4
    ±0.003
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.07
    1
    12.7
    ○
    B型
    75
    鋼
    単品
    4571117138079
    838-0660
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4
    ±0.004
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.09
    1
    12.7
    ○
    B型
    75
    鋼
    単品
    4571117138093
    838-0662
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4
    ±0.004
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.1
    1
    12.7
    ○
    B型
    75
    鋼
    単品
    4571117138109
    838-0663
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4
    ±0.004
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.15
    1
    12.7
    ○
    B型
    75
    鋼
    単品
    4571117138154
    838-0668
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4
    ±0.005
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.2
    1
    12.7
    ○
    B型
    75
    鋼
    単品
    4571117138161
    838-0669
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    5
    ±0.005
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.25
    1
    12.7
    ○
    B型
    75
    鋼
    単品
    4571117138178
    838-0670
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    5
    ±0.005
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.3
    1
    12.7
    ○
    B型
    75
    鋼
    単品
    4571117138185
    838-0671
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    5
    ±0.005
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.35
    1
    12.7
    ○
    B型
    75
    鋼
    単品
    4571117138192
    838-0672
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    6
    ±0.005
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    0.003
    1個
    0.4
    1
    12.7
    ○
    B型
    75
    鋼
    単品
    4571117138208
    838-0673
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    6
    ±0.008
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    0.004
    1個
    0.45
    1
    12.7
    ○
    B型
    75
    鋼
    単品
    4571117138215
    838-0674
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    6
    ±0.008
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    0.004
    1個
    0.5
    1
    12.7
    ○
    B型
    75
    鋼
    単品
    4571117138222
    838-0675
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    7
    ±0.008
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    0.004
    1個
    0.6
    1
    12.7
    ○
    B型
    75
    鋼
    単品
    4571117138239
    838-0676
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    8
    ±0.008
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    0.004
    1個
    0.7
    1
    12.7
    ○
    B型
    75
    鋼
    単品
    4571117138246
    838-0677
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    8
    ±0.010
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    0.005
    1個
    0.8
    1
    12.7
    ○
    B型
    75
    鋼
    単品
    4571117138253
    838-0678
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    9
    ±0.010
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    0.005
    1個
    0.9
    1
    12.7
    ○
    B型
    75
    鋼
    単品
    4571117138260
    838-0679
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    10
    ±0.010
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    0.005
    1個
    1
    1
    12.7
    ○
    B型
    75
    鋼
    単品
    4571117138277
    838-0680
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    11
    ±0.010
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    0.005
    1個
    2
    1
    12.7
    ○
    B型
    75
    鋼
    単品
    4571117138284
    838-0686
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    18
    ±0.010
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    0.005
    1個
    3
    1
    12.7
    ○
    B型
    75
    鋼
    単品
    4571117138291
    838-0688
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    26
    ±0.010
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    0.005
    1個
    0.03
    1
    12.7
    ○
    B型
    100
    鋼
    単品
    4571117138338
    838-0392
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4
    ±0.003
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.04
    1
    12.7
    ○
    B型
    100
    鋼
    単品
    4571117138345
    838-0393
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    5
    ±0.003
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.05
    1
    12.7
    ○
    B型
    100
    鋼
    単品
    4571117138352
    838-0394
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    5
    ±0.003
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.06
    1
    12.7
    ○
    B型
    100
    鋼
    単品
    4571117138369
    838-0395
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    5
    ±0.003
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.07
    1
    12.7
    ○
    B型
    100
    鋼
    単品
    4571117138376
    838-0396
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    5
    ±0.004
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.08
    1
    12.7
    ○
    B型
    100
    鋼
    単品
    4571117138383
    838-0397
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    5
    ±0.004
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.09
    1
    12.7
    ○
    B型
    100
    鋼
    単品
    4571117138390
    838-0398
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    5
    ±0.004
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.2
    1
    12.7
    ○
    B型
    100
    鋼
    単品
    4571117138468
    838-0405
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    6
    ±0.005
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.3
    1
    12.7
    ○
    B型
    100
    鋼
    単品
    4571117138482
    838-0407
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    7
    ±0.005
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.7
    1
    12.7
    ○
    B型
    100
    鋼
    単品
    4571117138543
    838-0413
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    11
    ±0.010
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    0.005
    1個
    1
    1
    12.7
    ○
    B型
    100
    鋼
    単品
    4571117138574
    838-0416
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    14
    ±0.010
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    0.005
    1個
    0.04
    1
    12.7
    ○
    B型
    150
    鋼
    単品
    4571117138642
    838-0488
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    6
    ±0.003
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.06
    1
    12.7
    ○
    B型
    150
    鋼
    単品
    4571117138666
    838-0490
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    6
    ±0.003
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.08
    1
    12.7
    ○
    B型
    150
    鋼
    単品
    4571117138680
    838-0492
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    6
    ±0.004
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    106-5753
    炭素工具鋼(焼き入れ品)
    7.400
    200B0.40
    1
    0.40
    ±0.008
    -
    -
    -
    200
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    106-4211
    炭素工具鋼(焼き入れ品)
    9.250
    200B0.50
    1
    0.50
    ±0.008
    -
    -
    -
    200
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    106-7349
    炭素工具鋼(焼き入れ品)
    11.100
    200B0.60
    1
    0.60
    ±0.008
    -
    -
    -
    200
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    106-2623
    炭素工具鋼(焼き入れ品)
    12.950
    200B0.70
    1
    0.70
    ±0.010
    -
    -
    -
    200
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    106-7354
    炭素工具鋼(焼き入れ品)
    14.800
    200B0.80
    1
    0.80
    ±0.010
    -
    -
    -
    200
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    106-8885
    炭素工具鋼(焼き入れ品)
    16.650
    200B0.90
    1
    0.90
    ±0.010
    -
    -
    -
    200
    -
    1個
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    106-8909
    炭素工具鋼(焼き入れ品)
    18.500
    200B1.00
    1
    1.00
    ±0.010
    -
    -
    -
    200
    -
    1個
    0.3
    1
    12.7
    ○
    B型
    300
    鋼
    単品
    4571117136600
    838-0616
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    18
    ±0.005
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,604円
    ( 3,964円 )
    7日目
    2,529円
    ( 2,782円 )
    7日目
    2,348円
    ( 2,583円 )
    7日目
    2,121円
    ( 2,333円 )
    7日目
    2,121円
    ( 2,333円 )
    7日目
    2,121円
    ( 2,333円 )
    7日目
    1,986円
    ( 2,185円 )
    7日目
    1,986円
    ( 2,185円 )
    7日目
    1,986円
    ( 2,185円 )
    7日目
    1,986円
    ( 2,185円 )
    7日目
    1,986円
    ( 2,185円 )
    7日目
    2,712円
    ( 2,983円 )
    7日目
    2,712円
    ( 2,983円 )
    7日目
    2,712円
    ( 2,983円 )
    7日目
    2,712円
    ( 2,983円 )
    7日目
    2,712円
    ( 2,983円 )
    7日目
    2,712円
    ( 2,983円 )
    7日目
    2,712円
    ( 2,983円 )
    7日目
    2,712円
    ( 2,983円 )
    7日目
    2,712円
    ( 2,983円 )
    7日目
    11,706円
    ( 12,877円 )
    7日目
    11,706円
    ( 12,877円 )
    7日目
    2,756円
    ( 3,032円 )
    7日目
    2,439円
    ( 2,683円 )
    7日目
    2,559円
    ( 2,815円 )
    7日目
    2,439円
    ( 2,683円 )
    7日目
    2,439円
    ( 2,683円 )
    7日目
    2,439円
    ( 2,683円 )
    7日目
    2,439円
    ( 2,683円 )
    7日目
    2,348円
    ( 2,583円 )
    7日目
    2,348円
    ( 2,583円 )
    7日目
    3,344円
    ( 3,678円 )
    7日目
    3,344円
    ( 3,678円 )
    7日目
    3,423円
    ( 3,765円 )
    7日目
    3,423円
    ( 3,765円 )
    7日目
    3,423円
    ( 3,765円 )
    7日目
    10,834円
    ( 11,917円 )
    7日目
    10,834円
    ( 11,917円 )
    7日目
    10,834円
    ( 11,917円 )
    7日目
    10,834円
    ( 11,917円 )
    7日目
    10,834円
    ( 11,917円 )
    7日目
    10,834円
    ( 11,917円 )
    7日目
    10,834円
    ( 11,917円 )
    7日目
    7,462円
    ( 8,208円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
    ・JISマーク表示認証品です。
    ・自動車や電動機、発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定には欠くことのできない測定具です。
    【用途】
    ・すき間の測定および調整に。
    【材質】
    ・炭素工具鋼(焼き入れ品)

    ご注意

    • キズ・折れ曲がり・サビが非常に発生しやすくなっております。取り扱いには十分お気をつけ下さい。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    JIS規格すきまゲージリーフB型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    JIS規格すきまゲージリーフB型
    SUS製 高精度すきまゲージリーフ B型
    ステンレス製すきまゲージ 100MZ-S
    ステンレス製すきまゲージ 100MH-S
    ステンレス製すきまゲージ 65M-S
    ステンレス製すきまゲージ 100MX-S
    メーカー永井ゲージ製作所永井ゲージ製作所永井ゲージ製作所永井ゲージ製作所永井ゲージ製作所永井ゲージ製作所
    通常価格1,986円-7,145円16,205円8,998円13,236円19,777円
    通常出荷日7日目11日目11日目11日目11日目11日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シックネスゲージ・すきまゲージカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト