17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

SUS製 高精度すきまゲージ

通常単価(税別)
54,918168,935
税込単価
60,410185,829
通常出荷日:19日目

【特長】・他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単かつ正確に検査する事が出来ます・材質がSUS...

詳細を確認
  • 材質1
    ステンレス

ご注意

  • 折れ曲がりやすくキズがつきやすいため、取り扱いには十分お気をつけ下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

セット明細(mm)

質量(g)

メーカーコード

枚数(枚)

長さ(mm)

最小発注数量
582-0807
0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00
82.000
SA10019
19
100
1個
581-9191
0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00
149.000
SA15025
25
150
1個
581-7686
0.05、0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00
59.000
SA7511
11
75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90,301
( 99,331 )
19日目
168,935
( 185,829 )
19日目
54,918
( 60,410 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単かつ正確に検査する事が出来ます
・材質がSUS製のため、錆びにくいです
【用途】
・すき間の測定
【材質】
・ステンレス
・品質保証書

ご注意

  • 折れ曲がりやすくキズがつきやすいため、取り扱いには十分お気をつけ下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SUS製 高精度すきまゲージのレビュー
この商品のレビューはありません

シックネスゲージ・すきまゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト