ファクトリーサプライ用品技術窓口

JIS規格すきまゲージリーフA型

通常単価(税別)
1,421円~23,705円
税込単価
1,563円~26,076円
通常出荷日:7日目~9日目

【特長】・他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。・JIS...

詳細を確認

    ご注意

    • キズ・折れ曲がり・サビが非常に発生しやすくなっております。取り扱いには十分お気をつけ下さい。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 66 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:16 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    リーフ厚さ

    (mm)

    リーフ枚数

    リーフ幅

    (mm)

    JIS B 7524-2008

    リーフ形状

    リーフ長

    (mm)

    リーフ材質

    セット/単品

    JANコード

    トラスココード

    材質1

    質量(g)

    メーカーコード

    枚数(枚)

    厚さ(mm)

    精度(mm)

    重量

    (g)

    精度

    (mm)

    材質詳細

    長さ(mm)

    幅の反り

    (mm)

    最小発注数量
    0.01
    1
    12.7
    ○
    A型
    75
    鋼
    単品
    4571117132015
    838-0625
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4
    ±0.003
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.02
    1
    12.7
    ○
    A型
    75
    鋼
    単品
    4571117132022
    838-0626
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4
    ±0.003
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.04
    1
    12.7
    ○
    A型
    75
    鋼
    単品
    4571117132046
    838-0628
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4
    ±0.003
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.06
    1
    12.7
    ○
    A型
    75
    鋼
    単品
    4571117132060
    838-0630
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4
    ±0.003
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.07
    1
    12.7
    ○
    A型
    75
    鋼
    単品
    4571117132077
    838-0631
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4
    ±0.004
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.08
    1
    12.7
    ○
    A型
    75
    鋼
    単品
    4571117132084
    838-0632
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4
    ±0.004
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.09
    1
    12.7
    ○
    A型
    75
    鋼
    単品
    4571117132091
    838-0633
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4
    ±0.004
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.11
    1
    12.7
    ○
    A型
    75
    鋼
    単品
    4571117132114
    838-0635
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4
    ±0.005
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.12
    1
    12.7
    ○
    A型
    75
    鋼
    単品
    4571117132121
    838-0636
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4
    ±0.005
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.13
    1
    12.7
    ○
    A型
    75
    鋼
    単品
    4571117132138
    838-0637
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4
    ±0.005
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.14
    1
    12.7
    ○
    A型
    75
    鋼
    単品
    4571117132145
    838-0638
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4
    ±0.005
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.15
    1
    12.7
    ○
    A型
    75
    鋼
    単品
    4571117132152
    838-0639
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    4
    ±0.005
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.3
    1
    12.7
    ○
    A型
    75
    鋼
    単品
    4571117132183
    838-0642
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    5
    ±0.005
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.4
    1
    12.7
    ○
    A型
    75
    鋼
    単品
    4571117132206
    838-0644
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    6
    ±0.008
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    0.004
    1個
    0.5
    1
    12.7
    ○
    A型
    75
    鋼
    単品
    4571117132220
    838-0646
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    7
    ±0.008
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    0.004
    1個
    0.6
    1
    12.7
    ○
    A型
    75
    鋼
    単品
    4571117132237
    838-0647
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    8
    ±0.008
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    0.004
    1個
    0.7
    1
    12.7
    ○
    A型
    75
    鋼
    単品
    4571117132244
    838-0648
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    8
    ±0.010
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    0.005
    1個
    0.9
    1
    12.7
    ○
    A型
    75
    鋼
    単品
    4571117132268
    838-0650
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    10
    ±0.010
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    0.005
    1個
    1
    1
    12.7
    ○
    A型
    75
    鋼
    単品
    4571117132275
    838-0651
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    11
    ±0.010
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    0.005
    1個
    2
    1
    12.7
    ○
    A型
    75
    鋼
    単品
    4571117132282
    838-0652
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    18
    ±0.010
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    0.005
    1個
    3
    1
    12.7
    ○
    A型
    75
    鋼
    単品
    4571117132299
    838-0653
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    26
    ±0.010
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    0.005
    1個
    0.14
    1
    12.7
    ○
    A型
    100
    鋼
    単品
    4571117132442
    838-0375
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    5
    ±0.005
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.45
    1
    12.7
    ○
    A型
    100
    鋼
    単品
    4571117132510
    838-0381
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    9
    ±0.008
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    0.004
    1個
    0.6
    1
    12.7
    ○
    A型
    100
    鋼
    単品
    4571117132534
    838-0383
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    10
    ±0.008
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    0.004
    1個
    0.7
    1
    12.7
    ○
    A型
    100
    鋼
    単品
    4571117132541
    838-0384
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    11
    ±0.010
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    0.005
    1個
    0.8
    1
    12.7
    ○
    A型
    100
    鋼
    単品
    4571117132558
    838-0385
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    12
    ±0.010
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    0.005
    1個
    0.9
    1
    12.7
    ○
    A型
    100
    鋼
    単品
    4571117132565
    838-0386
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    13
    ±0.010
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    0.005
    1個
    1
    1
    12.7
    ○
    A型
    100
    鋼
    単品
    4571117132572
    838-0387
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    14
    ±0.010
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    0.005
    1個
    2
    1
    12.7
    ○
    A型
    100
    鋼
    単品
    4571117132589
    838-0388
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    24
    ±0.010
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    0.005
    1個
    3
    1
    12.7
    ○
    A型
    100
    鋼
    単品
    4571117132596
    838-0389
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    34
    ±0.010
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    0.005
    1個
    0.01
    1
    12.7
    ○
    A型
    150
    鋼
    単品
    4571117132619
    838-0456
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    5
    ±0.003
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.02
    1
    12.7
    ○
    A型
    150
    鋼
    単品
    4571117132626
    838-0457
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    5
    ±0.003
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.03
    1
    12.7
    ○
    A型
    150
    鋼
    単品
    4571117132633
    838-0458
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    6
    ±0.003
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.04
    1
    12.7
    ○
    A型
    150
    鋼
    単品
    4571117132640
    838-0459
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    6
    ±0.003
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.05
    1
    12.7
    ○
    A型
    150
    鋼
    単品
    4571117132657
    838-0460
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    6
    ±0.003
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.06
    1
    12.7
    ○
    A型
    150
    鋼
    単品
    4571117132664
    838-0461
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    6
    ±0.003
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.07
    1
    12.7
    ○
    A型
    150
    鋼
    単品
    4571117132671
    838-0462
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    6
    ±0.004
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.08
    1
    12.7
    ○
    A型
    150
    鋼
    単品
    4571117132688
    838-0463
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    6
    ±0.004
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.09
    1
    12.7
    ○
    A型
    150
    鋼
    単品
    4571117132695
    838-0464
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    6
    ±0.004
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.11
    1
    12.7
    ○
    A型
    150
    鋼
    単品
    4571117132718
    838-0466
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    7
    ±0.005
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.12
    1
    12.7
    ○
    A型
    150
    鋼
    単品
    4571117132725
    838-0467
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    7
    ±0.005
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.14
    1
    12.7
    ○
    A型
    150
    鋼
    単品
    4571117132749
    838-0469
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    7
    ±0.005
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.15
    1
    12.7
    ○
    A型
    150
    鋼
    単品
    4571117132756
    838-0470
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    7
    ±0.005
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.2
    1
    12.7
    ○
    A型
    150
    鋼
    単品
    4571117132763
    838-0471
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    8
    ±0.005
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.4
    1
    12.7
    ○
    A型
    150
    鋼
    単品
    4571117132800
    838-0475
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    11
    ±0.008
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    0.004
    1個
    0.5
    1
    12.7
    ○
    A型
    150
    鋼
    単品
    4571117132824
    838-0477
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    13
    ±0.008
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    0.004
    1個
    0.6
    1
    12.7
    ○
    A型
    150
    鋼
    単品
    4571117132831
    838-0478
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    14
    ±0.008
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    0.004
    1個
    0.9
    1
    12.7
    ○
    A型
    150
    鋼
    単品
    4571117132862
    838-0481
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    19
    ±0.010
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    0.005
    1個
    1
    1
    12.7
    ○
    A型
    150
    鋼
    単品
    4571117132879
    838-0482
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    20
    ±0.010
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    0.005
    1個
    2
    1
    12.7
    ○
    A型
    150
    鋼
    単品
    4571117132886
    838-0483
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    35
    ±0.010
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    0.005
    1個
    3
    1
    12.7
    ○
    A型
    150
    鋼
    単品
    4571117132893
    838-0484
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    50
    ±0.010
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    0.005
    1個
    0.03
    1
    12.7
    ○
    A型
    200
    鋼
    単品
    4571117136211
    838-0561
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    7
    ±0.003
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.04
    1
    12.7
    ○
    A型
    200
    鋼
    単品
    4571117136228
    838-0562
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    7
    ±0.003
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.05
    1
    12.7
    ○
    A型
    200
    鋼
    単品
    4571117136235
    838-0563
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    7
    ±0.003
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.06
    1
    12.7
    ○
    A型
    200
    鋼
    単品
    4571117136242
    838-0564
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    7
    ±0.003
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.07
    1
    12.7
    ○
    A型
    200
    鋼
    単品
    4571117136259
    838-0565
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    7
    ±0.004
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.08
    1
    12.7
    ○
    A型
    200
    鋼
    単品
    4571117136266
    838-0566
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    8
    ±0.004
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.1
    1
    12.7
    ○
    A型
    200
    鋼
    単品
    4571117136273
    838-0567
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    8
    ±0.004
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.15
    1
    12.7
    ○
    A型
    200
    鋼
    単品
    4571117136280
    838-0568
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    9
    ±0.005
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    0.3
    1
    12.7
    ○
    A型
    200
    鋼
    単品
    4571117136303
    838-0570
    -
    -
    -
    -
    -
    -
    12
    ±0.005
    SK焼入れ(Hv400以上)
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,802円
    ( 3,082円 )
    7日目
    2,088円
    ( 2,297円 )
    7日目
    1,512円
    ( 1,663円 )
    7日目
    1,512円
    ( 1,663円 )
    7日目
    1,512円
    ( 1,663円 )
    7日目
    1,512円
    ( 1,663円 )
    7日目
    1,512円
    ( 1,663円 )
    7日目
    1,421円
    ( 1,563円 )
    7日目
    1,421円
    ( 1,563円 )
    7日目
    1,421円
    ( 1,563円 )
    7日目
    1,421円
    ( 1,563円 )
    7日目
    1,421円
    ( 1,563円 )
    7日目
    1,421円
    ( 1,563円 )
    9日目
    2,213円
    ( 2,434円 )
    7日目
    2,213円
    ( 2,434円 )
    7日目
    2,213円
    ( 2,434円 )
    7日目
    2,213円
    ( 2,434円 )
    7日目
    2,213円
    ( 2,434円 )
    7日目
    2,213円
    ( 2,434円 )
    7日目
    9,163円
    ( 10,079円 )
    7日目
    9,163円
    ( 10,079円 )
    7日目
    1,940円
    ( 2,134円 )
    7日目
    2,621円
    ( 2,883円 )
    7日目
    2,621円
    ( 2,883円 )
    7日目
    2,621円
    ( 2,883円 )
    7日目
    2,621円
    ( 2,883円 )
    7日目
    2,621円
    ( 2,883円 )
    7日目
    2,621円
    ( 2,883円 )
    7日目
    11,309円
    ( 12,440円 )
    7日目
    11,309円
    ( 12,440円 )
    7日目
    4,817円
    ( 5,299円 )
    7日目
    3,469円
    ( 3,816円 )
    7日目
    3,062円
    ( 3,368円 )
    7日目
    2,756円
    ( 3,032円 )
    7日目
    2,756円
    ( 3,032円 )
    7日目
    2,756円
    ( 3,032円 )
    7日目
    2,756円
    ( 3,032円 )
    7日目
    2,756円
    ( 3,032円 )
    7日目
    2,756円
    ( 3,032円 )
    7日目
    2,621円
    ( 2,883円 )
    7日目
    2,621円
    ( 2,883円 )
    7日目
    2,621円
    ( 2,883円 )
    7日目
    2,621円
    ( 2,883円 )
    7日目
    2,621円
    ( 2,883円 )
    7日目
    3,695円
    ( 4,065円 )
    7日目
    3,695円
    ( 4,065円 )
    7日目
    3,695円
    ( 4,065円 )
    7日目
    3,695円
    ( 4,065円 )
    7日目
    3,695円
    ( 4,065円 )
    7日目
    23,705円
    ( 26,076円 )
    7日目
    16,521円
    ( 18,173円 )
    7日目
    4,817円
    ( 5,299円 )
    7日目
    4,194円
    ( 4,613円 )
    7日目
    4,194円
    ( 4,613円 )
    7日目
    4,194円
    ( 4,613円 )
    7日目
    4,194円
    ( 4,613円 )
    7日目
    4,194円
    ( 4,613円 )
    7日目
    4,013円
    ( 4,414円 )
    7日目
    4,013円
    ( 4,414円 )
    7日目
    4,013円
    ( 4,414円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
    ・JISマーク表示認証品です。
    ・自動車や電動機、発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定には欠くことのできない測定具です。
    【用途】
    ・すき間の測定および調整に。
    【材質】
    ・炭素工具鋼(焼き入れ品)

    ご注意

    • キズ・折れ曲がり・サビが非常に発生しやすくなっております。取り扱いには十分お気をつけ下さい。
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    JIS規格すきまゲージリーフA型のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    JIS規格すきまゲージリーフA型
    JIS規格すきまゲージリーフB型
    SUS製 高精度すきまゲージリーフ A型
    SUS製 高精度すきまゲージリーフ B型
    ステンレス製すきまゲージ 100MZ-S
    ステンレス製すきまゲージ 100MH-S
    メーカー永井ゲージ製作所永井ゲージ製作所永井ゲージ製作所永井ゲージ製作所永井ゲージ製作所永井ゲージ製作所
    通常価格1,421円-1,986円 -5,913円 -7,145円16,205円8,998円
    通常出荷日7日目〜7日目11日目11日目11日目11日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    シックネスゲージ・すきまゲージカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト