ファクトリーサプライ用品技術窓口

すきまゲージ6巾

通常単価(税別)
6,172円~108,237円
税込単価
6,789円~119,061円
通常出荷日:11日目

【特長】・自動車や電動機、発動機関のピストンおよびシリンダのすき間測定に使用します。【用途】・すき間の...

詳細を確認
  • 材質1
    炭素工具鋼(焼き入れ品)

ご注意

  • キズ・折れ曲がり・サビが非常に発生しやすくなっております。取り扱いには十分お気をつけ下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 24 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

セット明細(mm)

質量(g)

メーカーコード

枚数(枚)

長さ(mm)

最小発注数量
106-4170
0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00
29.000
60M-6
19
75
1個
106-7307
0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00
36.000
65M-6
25
75
1個
106-5708
0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00
34.000
72M-6
12
75
1個
106-4199
0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00
34.000
80M-6
13
75
1個
106-7287
0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00
37.000
100MH-6
10
100
1個
106-7369
0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10
14.000
100MK-6
10
100
1個
106-8933
0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00
41.000
100ML-6
19
100
1個
106-2648
0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00
45.000
100MT-6
12
100
1個
106-5719
0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00
45.000
100MX-6
13
100
1個
106-4147
0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00
38.000
100MY-6
19
100
1個
106-7372
0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00
47.000
100MZ-6
25
100
1個
106-7366
0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00
55.000
150MH-6
10
150
1個
106-8978
0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10
19.000
150MK-6
10
150
1個
106-8938
0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00
60.000
150ML-6
19
150
1個
106-2621
0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00
66.000
150MT-6
12
150
1個
106-8896
0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00
66.000
150MX-6
13
150
1個
106-4146
0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00
56.000
150MY-6
19
150
1個
106-7353
0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00
69.000
150MZ-6
25
150
1個
106-7323
0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30
11.000
172MA-6
9
75
1個
106-4159
0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30
15.000
172MB-6
9
100
1個
106-7397
0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30
23.000
172MC-6
9
150
1個
106-4182
0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30
36.000
172MD-6
9
230
1個
106-8927
0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30
46.000
172ME-6
9
300
1個
106-5741
0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、1.00、2.00、3.00、5.00
78.000
467M-6
13
115
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,486円
( 13,735円 )
11日目
15,433円
( 16,976円 )
11日目
17,673円
( 19,440円 )
11日目
18,655円
( 20,521円 )
11日目
10,450円
( 11,495円 )
11日目
16,468円
( 18,115円 )
11日目
24,596円
( 27,056円 )
11日目
21,602円
( 23,762円 )
11日目
23,122円
( 25,434円 )
11日目
15,485円
( 17,034円 )
11日目
18,922円
( 20,814円 )
11日目
15,165円
( 16,682円 )
11日目
24,105円
( 26,516円 )
11日目
36,166円
( 39,783円 )
11日目
31,969円
( 35,166円 )
11日目
33,934円
( 37,327円 )
11日目
22,631円
( 24,894円 )
11日目
27,809円
( 30,590円 )
11日目
6,172円
( 6,789円 )
11日目
7,504円
( 8,254円 )
11日目
10,745円
( 11,820円 )
11日目
24,596円
( 27,056円 )
11日目
32,460円
( 35,706円 )
11日目
108,237円
( 119,061円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車や電動機、発動機関のピストンおよびシリンダのすき間測定に使用します。
【用途】
・すき間の測定。
【材質】
・炭素工具鋼(焼き入れ品)

ご注意

  • キズ・折れ曲がり・サビが非常に発生しやすくなっております。取り扱いには十分お気をつけ下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すきまゲージ6巾のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
すきまゲージ6巾
JIS すきまゲージ 組み合わせ A型
ステンレス製すきまゲージ 100MH-S
ステンレス製すきまゲージ 100MZ-S
ステンレス製すきまゲージ 65M-S
ステンレス製すきまゲージ 100MX-S
メーカー永井ゲージ製作所永井ゲージ製作所永井ゲージ製作所永井ゲージ製作所永井ゲージ製作所永井ゲージ製作所
通常価格6,172円-5,986円 -8,998円16,205円13,236円19,777円
通常出荷日11日目在庫品1日目〜11日目11日目11日目11日目
材質1炭素工具鋼(焼き入れ品)-ステンレスステンレスステンレスステンレス
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シックネスゲージ・すきまゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト