17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガラスマット

通常単価(税別)
52,230円~138,554円
税込単価
57,453円~152,409円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・サンデーペイント社の簡易補修剤 ガラスマット シリーズです・型番:24B7K…1040m...

詳細を確認

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

    • サイズ(mm×m)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    サイズ

    (mm×m)

    最小発注数量
    4906754039685
    196-2108
    1040×64
    1個
    4906754039692
    196-8433
    300×64
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    138,554円
    ( 152,409円 )
    4日目
    52,230円
    ( 57,453円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・サンデーペイント社の簡易補修剤 ガラスマット シリーズです
    ・型番:24B7K…1040mm×64m
    ・型番:24B7L…300mm×64m

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ガラスマットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ガラスマット
    サンデーペイント ガラスマット 1m×1m
    ガラスクロス 300mm幅×50m巻
    サンデーペイント ガラスクロス 1m×1m
    ガラスリペアワン
    穴うめパテ
    メーカーサンデーペイントサンデーペイントサンデーペイントサンデーペイント旭エンジニアリングセメダイン
    通常価格52,230円-4,518円67,858円3,454円5,833円975円 -
    通常出荷日4日目2日目4日目2日目5日目2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト