ファクトリーサプライ用品技術窓口

ガラスクロス 300mm幅×50m巻

通常単価(税別)
67,858円
税込単価
74,644円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・サンデーペイント ガラスクロス 300mm幅×50m巻です・型番:277605…300m...

詳細を確認
  • トラスココード
    196-6803
  • サイズ (mm×m)
    300×50

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

277605
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

277605の仕様・寸法情報

トラスココード
196-6803
サイズ(mm×m)
300×50

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
277605
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,858円
( 74,644円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・サンデーペイント ガラスクロス 300mm幅×50m巻です
・型番:277605…300mm×50m

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラスクロス 300mm幅×50m巻の型番277605のページです。 型番277605に関する仕様情報を記載しております。
ガラスクロス 300mm幅×50m巻のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラスクロス 300mm幅×50m巻
グリーンローラーセット 4インチ
鉄ローラー 3インチ
サンデーペイント ガラスクロス 1m×1m
ガラスマット
サンデーペイント ガラスマット 1m×1m
メーカーサンデーペイントサンデーペイントサンデーペイントサンデーペイントサンデーペイントサンデーペイント
通常価格67,858円2,056円2,122円3,454円52,230円 -4,518円
通常出荷日4日目1日目1日目2日目4日目2日目
トラスココード196-6803818-6529818-6531818-6527-818-6526
サイズ(mm×m)300×50-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました