17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高圧洗浄機用オプションパーツ フレキシブルランス

通常単価(税別)
6,476
税込単価
7,124
通常出荷日:1日目

【特長】・リョービ高圧洗浄機用オプションパーツです・水圧の強弱が無段階に調節できます・ノズル角度は±9...

詳細を確認
  • JANコード
    4960673767180
  • 質量(g)
    330.000
  • トラスココード
    139-6336
  • 適合機種
    リョービ高圧洗浄機

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

B-3710267
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-3710267の仕様・寸法情報

JANコード
4960673767180
質量(g)
330.000
トラスココード
139-6336
適合機種
リョービ高圧洗浄機

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-3710267
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,476
( 7,124 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リョービ高圧洗浄機用オプションパーツです
・水圧の強弱が無段階に調節できます
・ノズル角度は±90度で調整可能です
・バリアブルノズル付で直噴⇔拡散の調整ができます
【用途】
・車の下回りや屋根、ホイール回りの洗浄
・高圧洗浄機用ボディースプレーランス

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧洗浄機用オプションパーツ フレキシブルランスの型番B-3710267のページです。 型番B-3710267に関する仕様情報を記載しております。
高圧洗浄機用オプションパーツ フレキシブルランスのレビュー
この商品のレビューはありません

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト