17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高圧洗浄機用オプションパーツ 外壁用コケ発生防止剤

通常単価(税別)
1,677
税込単価
1,845
通常出荷日:1日目

【特長】・リョービ高圧洗浄機用オプションパーツです・洗浄したコケの再発生を防ぎます

  • JANコード
    4960673766978
  • 質量(g)
    553.000
  • トラスココード
    139-6332
  • 適合機種
    リョービ高圧洗浄機
  • 容量(L)
    0.5

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

B-6710247
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-6710247の仕様・寸法情報

JANコード
4960673766978
質量(g)
553.000
トラスココード
139-6332
適合機種
リョービ高圧洗浄機
容量(L)
0.5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-6710247
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,677
( 1,845 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リョービ高圧洗浄機用オプションパーツです
・洗浄したコケの再発生を防ぎます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧洗浄機用オプションパーツ 外壁用コケ発生防止剤の型番B-6710247のページです。 型番B-6710247に関する仕様情報を記載しております。
高圧洗浄機用オプションパーツ 外壁用コケ発生防止剤のレビュー
この商品のレビューはありません

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト