ファクトリーサプライ用品技術窓口

高圧洗浄機用オプションパーツ 多目的洗剤

通常単価(税別)
2,152円
税込単価
2,367円
通常出荷日:1日目

【特長】・中性洗剤です・泡ノズル専用の洗剤です・高圧洗浄機用多目的洗剤

  • JANコード
    4960673763779
  • 質量(g)
    500.000
  • トラスココード
    442-9834
  • 適合機種
    リョービ高圧洗浄機

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

B-6710157
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

B-6710157の仕様・寸法情報

JANコード
4960673763779
質量(g)
500.000
トラスココード
442-9834
適合機種
リョービ高圧洗浄機

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-6710157
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,152円
( 2,367円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・中性洗剤です
・泡ノズル専用の洗剤です
・高圧洗浄機用多目的洗剤

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧洗浄機用オプションパーツ 多目的洗剤の型番B-6710157のページです。 型番B-6710157に関する仕様情報を記載しております。
高圧洗浄機用オプションパーツ 多目的洗剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧洗浄機用オプションパーツ 多目的洗剤
高圧洗浄機用オプションパーツ 洗剤噴射ノズル
高圧洗浄機用オプションパーツ 洗浄ブラシ
高圧洗浄機用オプションパーツ フレキシブルランス
高圧洗浄機用オプションパーツ バリアブルノズルランス
高圧洗浄機用オプションパーツ アンダーボディースプレーランス
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格2,152円3,028円2,358円6,893円4,425円5,840円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード496067376377949606737624824960673761164496067376718049606737639914960673405891
質量(g)500.00090.000230.000330.000210.000270.000
トラスココード442-9834379-8437379-8691139-6336442-9729379-8551
適合機種リョービ高圧洗浄機リョービ高圧洗浄機リョービ高圧洗浄機リョービ高圧洗浄機AJP-1420A、AJP-1520A、AJP-1620A、AJP-1700V、AJP-1700VGQリョービ高圧洗浄機

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました