17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高圧洗浄機用オプションパーツ バリアブルノズルランス

通常単価(税別)
3,865
税込単価
4,252
通常出荷日:1日目

【特長】・リョービ高圧洗浄機用オプションパーツです・吐出水圧の強弱を無段階で調節できます・高圧洗浄機用...

詳細を確認
  • JANコード
    4960673763991
  • 質量(g)
    210.000
  • トラスココード
    442-9729
  • 適合機種
    AJP-1420A、AJP-1520A、AJP-1620A、AJP-1700V、AJP-1700VGQ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

B-6077247
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

B-6077247の仕様・寸法情報

JANコード
4960673763991
質量(g)
210.000
トラスココード
442-9729
適合機種
AJP-1420A、AJP-1520A、AJP-1620A、AJP-1700V、AJP-1700VGQ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-6077247
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,865
( 4,252 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リョービ高圧洗浄機用オプションパーツです
・吐出水圧の強弱を無段階で調節できます
・高圧洗浄機用バリアブルノズルランスです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高圧洗浄機用オプションパーツ バリアブルノズルランスの型番B-6077247のページです。 型番B-6077247に関する仕様情報を記載しております。
高圧洗浄機用オプションパーツ バリアブルノズルランスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高圧洗浄機用オプションパーツ バリアブルノズルランス
高圧洗浄機用オプションパーツ 洗浄ブラシ
高圧洗浄機用オプションパーツ アンダーボディースプレーランス
高圧洗浄機用オプションパーツ フレキシブルランス
高圧洗浄機用オプションパーツ 延長パイプ
高圧洗浄機用オプションパーツ 洗剤噴射ノズル
メーカー京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ京セラ
通常価格3,8651,9615,3626,4767,0832,723
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード496067376399149606737611644960673405891496067376718049606737610034960673762482
質量(g)210.000230.000270.000330.000800.00090.000
トラスココード442-9729379-8691379-8551139-6336379-8704379-8437
適合機種AJP-1420A、AJP-1520A、AJP-1620A、AJP-1700V、AJP-1700VGQリョービ高圧洗浄機リョービ高圧洗浄機リョービ高圧洗浄機リョービ高圧洗浄機リョービ高圧洗浄機

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

高圧洗浄機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト